펌핑 시스템은 물 인프라에서 가장 큰 에너지 소비자 중 하나이며, 효율성 개선과 운영 비용 절감에 대한 압박이 커지고 있습니다.
전력 품질과 그리드 규정 준수가 점점 더 중요해지고 있습니다
대규모 펌핑 설비는 전력망에 고조파 왜곡을 유발하여 그리드 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 점점 더 엄격해지는 전력 품질 기준에 대한 규정 준수가 요구됩니다.
시스템 신뢰성은 필수적입니다
펌프나 모터의 예기치 않은 고장은 물 공급, 하수 처리 및 산업 공정을 중단시켜 지역사회와 운영에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
디지털화는 물 관리를 재편하고 있습니다
운영자는 시스템을 더 면밀히 모니터링하고, 문제를 조기에 발견하며, 실시간 운영 데이터를 사용하여 성능을 최적화해야 합니다.
이러한 과제는 효율성을 개선하고, 전력 품질을 유지하며, 중요한 자산을 보호하는 동시에 더 스마트한 시스템 관리를 지원할 수 있는 물 인프라 솔루션을 요구합니다.
iC7-Aqua 포트폴리오: Your ambition. Our drive.
iC7-Aqua 포트폴리오를 통해 수처리 애플리케이션에서 추구하는 목표를 실현할 수 있습니다. 상수도 배급망, 하수 처리장, 해수 담수화 시설, 관개 시스템 또는 산업용 수처리 공정을 운영하든, iC7-Aqua는 현대 물 관리에 필요한 지능, 효율성 및 전력 품질을 제공합니다.
도시에 안전한 식수를 공급하는 것
"나의 목표는 베른에 거주하는 30만 명이 넘는 사람들에게 매일 안전한 식수를 공급하는 것입니다."
Thomas Ammon, 프로젝트 매니저 겸 부사장. 베른 지역 수도 협회 AG (WVRB)
유지보수 감소, 신뢰성 향상
"iC7은 안전하고 유지보수 부담이 적은 장비로, 도입 이후 필요한 작업량을 크게 줄일 수 있었습니다."
Hanspeter Sommer, 베른 지역 수도 협회 AG (WVRB) 전기 엔지니어 겸 프로젝트 매니저
ULH 드라이브를 활용한 고조파 관리
초저고조파(ULH) 모델을 통해 비용 효율적으로 관련 기준을 충족하는 방법을 확인해 보세요.
iC7-Aqua 포트폴리오는 물 관리 시스템에서 직면하는 다양한 과제를 해결할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이는 지능적이고, 효율적이며, 사용하기 쉽고, 신뢰할 수 있으며, 차선의 대안보다 20% 더 콤팩트한 드라이브를 제공한다는 것을 의미합니다.
통합 지능을 갖춘 더 스마트한 물 시스템
물 관리 인프라는 방대한 양의 운영 데이터를 생성합니다. iC7-Aqua는 통합 지능과 엣지 컴퓨팅을 통해 이 데이터를 의사결정에 활용할 수 있는 정보로 전환합니다. 내장형 상태 기반 모니터링은 펌프 및 모터 성능을 지속적으로 분석하여 캐비테이션, 막힘 및 비정상 진동 등의 이상 징후를 조기에 감지함으로써 운영자가 고장을 예방하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.
펌핑 시스템은 물 인프라에서 에너지 소비의 큰 비중을 차지합니다. iC7-Aqua는 실시간 시스템 수요에 맞춰 펌프 속도를 조정하여 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 수요 기반 제어는 최대 40%의 에너지 절감, 운영 비용 절감 및 배출량 감소를 실현할 수 있습니다. 엄격한 전력 품질 요구사항을 위해 iC7-Aqua ULH 드라이브는 <3% THDi를 제공합니다.
물 인프라 프로젝트는 복잡한 설치 과정과 촉박한 일정이 수반되는 경우가 많습니다. iC7-Aqua는 단계별 펌프 설정 지원 기능, 다양한 펌프 및 모터와 호환성, 그리고 통합 필드버스 연결 기능을 통해 시운전과 운전을 간소화합니다. 직관적인 인터페이스와 콤팩트한 설계는 수처리 애플리케이션 전반에 걸쳐 드라이브를 더 쉽게 설치, 설정 및 운전할 수 있게 합니다.
신뢰할 수 있는 물 인프라는 지역사회와 산업에 필수적입니다. iC7-Aqua는 건조 운전 감지, 이물질 제거 및 유량 모니터링과 같은 전용 펌프 보호 기능으로 최대 가동 시간을 지원합니다. 견고한 하드웨어, 고급 사이버 보안, 그리고 전기실에서 열손실의 최대 90%를 제거하는 백채널 냉각은 안정적이고 신뢰할 수 있는 시스템 운전을 보장하는 데 도움을 줍니다.
물 인프라는 다양한 이해관계자를 포함합니다. iC7-Aqua 포트폴리오는 각각의 우선순위를 지원합니다.
수도 사업자 및 인프라 리더를 위해
컨설턴트의 위해
시공사를 위해
수처리장 운영자를 위해
환경에 미치는 영향을 줄이면서 안정적인 물 공급 서비스를 보장합니다.
iC7-Aqua는 수도 사업자에게 다음과 같은 이점을 제공합니다:
- 에너지 효율 향상 및 운영 비용 절감
- 높은 시스템 신뢰성 및 가동 시간
- 사이버 보안 인프라 보호
- 탄소중립 및 지속 가능성 목표 지원
미래 지향적인 물 인프라 솔루션을 설계하세요.
iC7-Aqua는 다음을 제공합니다:
- 모터 및 펌프 독립성
- 콤팩트한 설치 공간
- 내장형 규정 준수 및 사이버 보안
- 고급 모니터링 및 분석 기능
이러한 기능은 효율적이고 회복 탄력적인 물 시스템을 설계하는 것을 더욱 용이하게 합니다.
수익성을 유지하면서 프로젝트를 효율적으로 수행하세요.
iC7-Aqua를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:
- 손쉬운 시운전 및 설치
- 명확한 기술 문서 및 엔지니어링 도구
- 글로벌 서비스 이용 가능성
- 신뢰할 수 있는 파트너로부터의 안정적인 공급
안정적으로 물 시스템을 운영하십시오.
iC7-Aqua는 다음을 제공합니다:
- 지능형 모니터링 및 자동화
- 향상된 에너지 효율
- 간편한 일상 운영
- 신뢰할 수 있는 성능 및 높은 가동 시간
iC7-Aqua 시리즈는 사용 편의성, 지능형 기능, 효율성 및 신뢰성을 중심으로 설계되었습니다. 이는 기업과 사용자 모두가 원하는 핵심 요소입니다. 상·하수도 시스템은 많은 사람과 산업이 의존하고 있기 때문에 1년 365일, 24시간 중단 없이 운영되어야 합니다. iC7-Aqua와 iC7-Aqua ULH는 이를 가능하게 하도록 설계되었습니다.