세계의 일부 지역에서 수자원에 대한 접근성이 떨어지면서 효율적이고 지속가능한 관개가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이는 단지 절대적으로 필요한 것보다 더 많은 물과 에너지를 사용하지 않고 최대한의 작물 수확량을 얻을 수 있는 충분한 물을 공급하는 것입니다. 댄포스의 AC 드라이브 및 압력 센서는 압력 또는 유속을 실제 필요에 맞게 조정합니다. 그리고, 통합된 애플리케이션 소프트웨어 기능은 압력 증가를 제한하여 파이프 시스템을 보호함으로써 누출을 줄이고 에너지 소비를 감소하는 데 도움이 됩니다.
에너지 소비를 줄이기 위한 궁극적인 솔루션이자 매우 빠르게 성장하는 추세는 태양열 작동식 펌프를 사용하는 것입니다. 댄포스 드라이브는 정확히 이 목적을 위해 전용 인버터 시리즈를 개발했습니다. VACON 제품군에는 이 환경과 첨단 소프트웨어를 위해 특별히 고안된 캡슐화가 포함되어 있습니다. 즉, 태양광이 광전지 패널에 도달하는 것을 구름이 부분적으로 막을 경우에도 작동이 가능하다는 것을 의미합니다.
Jurex srl를 위한 최적의 관개
관개 펌프를 제어하기 위해 VLT® AQUA 드라이브를 사용하면 시스템의 압력과 흐름을 현재 수요에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 상당한 에너지가 절감됩니다.