하이브리드화는 변전 및 전력망 컨버터 기술의 형태로 AC 드라이브를 활용합니다. 발전기로 하이브리드화 에너지를 생산할 때나 예를 들어, 추진 시스템과 크레인에 하이브리드화 부하가 사용될 때도 VACON® 드라이브가 핵심 역할을 합니다.
하이브리드 선박은 다음과 같은 2가지 이상의 전력원으로 구동합니다. 주 엔진과 발전기는 배터리 또는 슈퍼 커패시터 형태의 통합 에너지 저장장치와 주로 결합됩니다. 에너지 생산을 하이브리드화하여 주 엔진 최적화를 용이하게 하는 것이 첫 번째 목적이고 에너지를 소비하는 모든 기계 설비를 하이브리드화하여 기계 설비의 작동을 최적화하는 것이 두 번째 목적입니다.
조선 해양 업계는 하이브리드 전력 및 혁신 추진 시스템의 잠재력을 잘 알고 있습니다. 이러한 시스템은 배출량을 줄이고 연료 소비를 개선하는 동시에 엔진 유지보수 간격과 엔진 수명을 늘립니다. 하이브리드 솔루션을 사용하면 엔진 크기도 줄일 수 있어 투자 비용과 선내 공간을 절약할 수 있습니다.
에너지 생산에서 유연성은 '시간'의 형태와 관련이 있습니다. 에너지 저장장치는 부하 조건 변화에 최적의 방식으로 대응할 수 있도록 발전할 시간을 벌어 줍니다. 부하 측면에서 부하 동작은 발전에 의존적이지 않은 '시간' 상수입니다.
하이브리드 선박 운용과 관련하여 입증된 피드백과 설계 목표에 따르면 다중 에너지원 솔루션을 사용하여 선박에 전력을 공급했을 때 연료 소비를 20-30%까지 줄일 수 있습니다. 디젤 엔진을 멈추고 배터리나 소형 발전기로 구동할 수도 있고 배터리나 발전기를 차단하고 엔진을 다시 가동할 수도 있습니다.
예인선 및 지원 선박과 같은 특수 선박은, 예를 들어, 주엔진이 구동 중인 상태에서 대응 준비를 하는 등 서비스를 위해 오랜 시간 동안 공회전 상태이지만 실제 전력이 추진에 사용되지 않습니다. 하이브리드 솔루션을 사용하면 운전 대기 상태에서 공회전 시, 입출항 시 또는 단거리 운항 시 배터리 또는 소형 디젤 발전기로 선박에 에너지를 공급할 수 있습니다. 이와 유사한 공정을 기점/종점 및 예정된 항로를 운항하는 페리에도 적용할 수 있습니다. 다이나믹 위치 제어와 관련하여 장기적인 추진 동력을 제공하기 위해 추가적인 주 엔진을 기동 및 가속할 때까지 추진 동력을 제공하는데 배터리를 사용할 수 있습니다.