지역 난방을 사용하면 에너지 효율 및 개별 쾌적성 향상 가능
공익사업 담당자나 지역 난방의 설계 또는 공급 책임자를 위해 댄포스는 수년간의 경험과 심도 있는 4G 지역 에너지 관련 지식뿐만 아니라 지역 난방의 잠재력을 극대화할 수 있는 각종 제품 및 서비스를 제공할 수 있습니다.
당사의 상당한 기술 전문성 이외에도 오늘날의 지역 난방 사업자는 최종 사용자에게 단순히 난방 및 냉방을 공급하는 것 이상을 수행하고 있습니다. 고객들은 정치적인 에너지 목표와 이용 가능한 기술에 따라 영향을 받고 있습니다. 댄포스는 지역 난방 사업자가 어떻게 CO2 배출량을 저감하고 도시의 에너지 소비를 최적화하는데 중요한 역할을 수행할 수 있는지 확인시켜 줄 수 있습니다.

지역 에너지를 댄포스와 협력해야 하는 이유는?
당사는 지역 에너지가 수요와 공급 측면 모두에 최적화 솔루션과 최적의 온도 제어를 제공함으로써 기후 변화를 완화하고 에너지 효율을 개선하는 가장 지속가능한 접근 방식이라고 생각합니다.
지역 에너지 부문의 트렌드가 다음과 같이 변화하고 있습니다.
- 단일 에너지원에서 다중 에너지원으로
- 화석 연료에서 재생 가능한 에너지 및 잉여 에너지로
- 고온에서 저온 지역 난방으로

지역 에너지의 주요 과제 해결
1. ∆T 최적화
순환수 불균형 시스템은 유량 및 회수 온도가 높습니다. ∆T는 열 생산 비용 및 효율, 배전 네트워크 비용 및 효율에 직접적으로 영향을 미칩니다. 어떻게 네트워크 및 생산 효율을 극대화하면서 최고 품질의 공급을 제공할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
이러한 과제를 해결하려면 공급 온도를 최적화하고 ∆T를 개선하며 공급 온도와 유량의 균형을 조정해야 합니다. 댄포스의 지능형 솔루션 및 컴포넌트 시스템을 활용하면 다음이 가능합니다.
- 이차측의 효율 개선을 통해 일차측의 ∆T 개선,
- ∆T와 유량간의 최적 균형,
- 분배 및 생산 비용 절감.
운영 비용 절감 및 효율 개선 덕분에 ∆T가 3K 증가할 때마다 최소 1%의 일차 에너지 생산 비용 절감이 가능할 것으로 예상됩니다.
2. 최적의 네트워크 설계
계획을 잘못하면 물 손실, 열 손실, 네트워크 내 중요 지점 전환, 네트워크 확장 및 기타 다양한 요소로 인해 생산 비용이 높아집니다. 어떻게 투자 비용을 최소화하고 소비 밀도를 극대화하여 최적의 네트워크 치수 및 경제적으로 우선 시되는 투자를 가능하게 할지가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
이러한 과제를 해결하려면 다음과 같은 목적으로 열수력 모델을 활용합니다.
- 과도한 설계 방지,
- 네트워크 전체의 용량과 그 영향 검증.
올바른 네트워크 치수 계획 및 컴포넌트 사이즈 지원(자문) 덕분에 기존 설계에 비해 17%의 투자 비용을 절감할 수 있는 것으로 예상됩니다.
3. 분산화 – 연료 복잡성 증가
분산화 및 연료 복잡성 증가 때문에 통합 및 예측이 훨씬 더 어려워집니다. 어떻게 가장 경제적인 에너지원의 활용을 극대화하고 복잡한 네트워크를 효율적으로 관리하면서도 가장 경제적인 투자로 다양한 열원의 활용률을 개선할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
재생 가능한 에너지로부터의 열 생산을 우선 시하고 보다 제대로 제어할 수 있으며 공익사업자가 목표(또는 그 이상)을 달성할 수 있습니다.
당사의 솔루션
이러한 과제에 대한 솔루션은 다음을 활용하여 효율적으로 생산을 계획(연료 혼합)하는 것입니다.
- 수요 예측,
- 실시간 네트워크 균형 조정,
- 열 생산 시뮬레이션.
이를 통해 27%의 EU 재생 가능 에너지 목표를 달성할 수 있습니다.
4. 에너지 절약 요구사항
에너지 절약 규정은 연간 에너지 절약 목표와 이를 입증하는 명확한 문서를 요구합니다. 어떻게 최종 사용자 에너지 절약 목표를 달성하고 이차 난방측에 투자하여 일차측의 효율을 개선할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다. 목표는 바로 스마트한 투자입니다.
당사의 솔루션
다음을 통해 이러한 과제를 해결합니다.
- 가능성 있는 수단의 모색 및 개발과 절약 입증.
- 최상의 일차측 비용-성능 비로 이차측 수단 실행.
결과적으로 연간 1.5% 이상의 최종 사용자 절약 목표(준수 계획이 있는 국가만 관련이 있는 EU 에너지 규정 목표)를 달성할 수 있습니다.
5. 에너지 피크 수요
열 피크 부하 및 값비싼 피크 연료 때문애 DHU 자원까지 확대되고 DHU 및 최종 사용자에 제공되는 에너지 생산 비용이 증가합니다. 이는 또한 CAPEX뿐만 아니라 OPEX에 미치는 영향도 큽니다. 어떻게 네트워크 운영 비용에 미치는 에너지 피크 수요의 영향을 줄이고 일반적인 열원으로 피크 수요를 감당하면서도 투자 및 운영 비용을 낮출 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
다음을 통해 이러한 과제를 해결합니다.
- 열 생산 시뮬레이션,
- 건물 및 네트워크에 축적된 열의 활용 극대화,
- 가열 가감속을 위한 제어 수단 실행.
이를 통해 최대 20%의 에너지 피크 수요 감소를 달성할 수 있습니다.
6. 기존 SCADA
기존 SCADA 시스템은 데이터 통합이 어렵고 시간 소모적입니다. 어떻게 보다 신속하고 보다 용이하게 데이터를 통합하면서도 투자 및 유지보수 비용을 낮출 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
솔루션은 다음과 함께 현대적인 SCADA를 사용하여 시간 및 비용을 절약하는 것입니다.
- 개방형 데이터베이스 접근
- 개방형 연결성
- 자동 생성된 주요 프로세스 및 성능 표시기
- 자동 시운전 기능
위의 모든 조치를 수행하면 가능성 있는 자원을 활용할 수 있고 기존 SCADA에 비해 최대 30%의 효율 개선을 기대할 수 있습니다.
7. 고객 서비스 중점 증가
어떻게 DHU를 통해 제공되는 고객 서비스를 확대하고 믿을 수 있고 투명하며 유연성 있는 파트너로서의 DHU에 대한 고객 인지도를 상승시킬 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
솔루션은 DHU를 에너지 효율 전문업체로 인식되게 하고 다음을 통해 최종 사용자에 에너지를 공급하기에 완벽한 업체로 인식되게 하는 것입니다.
- 예를 들어, 안전 모니터링 및 유지보수 계약과 같은 추가 서비스 제공,
- 예를 들어, Enspire 및 열 선택기와 같은 지원 도구 제공,
- 이차측 시스템 현대화를 위한 교육 및 권고 제공,
- 시스템 현대화 및 최적화를 위한 솔루션 제공.
이를 통해 일차측과 이차측의 통합이 가능하고 고객만족도가 증가합니다.
8. 새로운 비즈니스 영역에 중점
어떻게 지역 난방 부문의 경쟁 심화에 대처하고 새로운 비즈니스 영역을 개발하여 수익성을 보장하며 디지털화 기회를 놓치지 않을 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 솔루션
솔루션은 DHU를 에너지 효율 전문업체로 인식되게 하고 다음을 통해 최종 사용자에 에너지를 공급하기에 완벽한 업체로 인식되게 하는 것입니다.
- 난방 비용 절감 및 유지보수 최적화 제공,
- 장비(Enspire, TRV, 스테이션, ASV)를 포함하여 이차측에 완벽한 패키지 솔루션 제공.
이 모두를 통해 DHU는 경쟁력을 높일 수 있고 새로운 영업 채널을 활용하여 수익성을 증대할 수 있습니다. 결과적으로 DHU는 최신 상태로 유지되며 수익성이 높게 됩니다.
당사의 고객 지원 방법
-
네트워크 및 건물의 지역 난방 및 냉방 애플리케이션용 제품 포트폴리오
-
자문 및 고객에 대한 헌신
-
혁신, 기술 최적화 및 성능
-
안전하고 믿을 수 있는 협력
-
강력한 현지 거점 및 노하우를 갖춘 전 세계 지원
-
최적의 플랜트 운영, 최적의 네트워크 운영에 적합하고 최종 고객에게 완벽한 서비스를 제공할 수 있는 단 하나의 경험 많은 협력업체
인포그래픽 보기

지역 난방에 대한 업데이트 가입
지역 난방 관련 업데이트를 정기적으로 이메일을 통해 받아볼 수 있습니다.
관련 애플리케이션
도구 및 앱

열 선택기
댄포스 열 선택기는 난방 애플리케이션 전문가를 위해 계획 공정을 최적화하는 업계 최고의 온라인 선택 도구입니다.
열 선택기 열기

지역 난방 애플리케이션 지침서
당사는 경험, 애플리케이션 전문성을 공유하고 최적 성능의 DH 애플리케이션 및 핵심 적용 제어 컴포넌트에 대한 권장 사항을 제시합니다.
DH 애플리케이션 지침서 열기