최적의 네트워크 설계는 경제적으로 적합한 지역 에너지 네트워크에 있어 중요한 요소입니다. 따라서 당사는 네트워크 열수력 모델을 활용하여 과도한 설계를 방지하고 네트워크 전체의 용량과 그 영향을 검증합니다. 이는 적절한 제어 장비의 설치를 통해 네트워크 밸런싱에 따른 이점을 확보하고 그에 따라 초기 투자 비용을 낮출 수 있음을 의미합니다. 제어 컴포넌트 및 수력 모델은 또한 ∆T 최적화를 활용하는데, 공급 온도가 최적화되고 온도 및 유량을 실시간으로 균형 조정할 수 있으므로 이러한 최적화는 시스템 효율 및 일차 에너지 생산 비용 절감을 보장할 것입니다.