현대적인 난방 기술은 건물 소유주 및 관리자에게 다양한 건물 에너지 효율 개선 방법을 제공합니다. 특히 신축, 개보수 또는 재단장 계획 시 매우 유용합니다. 댄포스는 아파트 단지 생활과 관계된 모든 사람들을 위해 효율적인 난방 시스템의 장점을 최대한 발휘하는 것을 목표로 합니다. 이는 곧, 투자수익 증대, 총 비용 감소, 쾌적성과 안전성 향상, 환경 영향 저감을 의미합니다.
개보수에서 신축에 이르는 모든 유형의 프로젝트에 다양한 애플리케이션 설계 옵션을 사용할 수 있습니다. 적절한 솔루션 선정 시 사용자 요구, 기능 요구사항, 예산 및 투자수익 등을 모두 고려해야 합니다.
당사의 고객 지원 방법
입주민 이점
저렴한 임차료 및 공과금
필요할 때마다 이용할 수 있는 위생적인 급탕수
언제 어디서나 개별 온도 영역
염려할 필요 없는 현대적인 건물 서비스
난방 시스템 무소음, 모든 라디에이터 활용 가능
환경에 미치는 영향을 최소화하는 현대적인 난방 기술
소유주 이점
개보수 및 신축 프로젝트 계획 및 시행 시 안정적인 비용
최대한 낮은 투자와 빠른 투자회수
오랜 기간 가치 유지: 임차 및 매매 용이
레지오넬라균 시험 필요 없음
임차인 만족도 높음: 개별 라디에이터의 소음이나 낮은 성능에 따른 불만 없음
믿을 수 있는 난방 기술 - 운영 및 과금 용이
EvoFlat: 에너지 비용 통제
댄포스 플랫 스테이션 개념인 "EvoFlat"은 중앙 에너지원에서 공급되는 플랫 스테이션이 각각의 플랫 내부에 구축된 설비로 구성됩니다. 이러한 장치에는 일반적으로 요청 시 순간 급탕을 제공하는 소형 판형 열교환기와 입주민 라디에이터의 난방 유수량을 제어하기 위한 차압 제어 밸브가 포함됩니다.