전 세계 수백만 명의 일상생활, 근무지 및 산업 현장에서 석유 연소는 매우 중요한 역할을 합니다.
석유 연소 공정의 각 단계는 중요한 컴포넌트로 관리되며 환경에 미치는 영향을 최소화하면서도 최적의 성능을 보장합니다.
석유 연소 공정에서 최상의 가치를 이끌어내기 위해 석유 버너 제조사들은 50년 이상 동안 펌프, 밸브, 에열기, 노즐, 재어장치 및 점화기와 같은 댄포스 버너 컴포넌트에 의존해왔습니다.
석유 버너는 일반적으로 단독 가구 주택 또는 주거용 건물에 설치되며 라디에이터 및 온수 시스템에 필요한 열을 생산합니다.
석유는 단독으로 사용할 수 있는 난방 시스템이 필요할 때 가장 우수한 매질입니다.