환기 및 공조 시스템 구축용 압축기 제어
칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브는 기동 및 정지 횟수가 적어 기계적인 마모가 감소합니다. 또한 '공진 무시' 기능과 같은 전용 기능을 사용하면 소음과 손상을 방지하기 위한 드라이브의 주파수를 쉽게 식별할 수 있습니다.
압축기용 제품으로는 소프트 스타터, 고출력 드라이브, 낮은 고조파 드라이브, AHF 고조파 필터가 있습니다. 모든 드라이브는 캐스케이드 컨트롤러 옵션, DC 코일 및 PID 제어기가 내장되어 공급됩니다.
냉각 시스템 수명주기에서 가장 큰 비용 요인 중 하나가 바로 에너지입니다. 수많은 냉각 및 냉장 애플리케이션에서는 전력 손실을 야기하는 계절적 변화, 상품 구성 변화, 사용률 변화 및 전기 제품 등으로 인해 용량이 열 부하를 초과합니다. 현대식 전용 AC 드라이브는 장비 용량을 실제 열 부하 및 프로세스 요구에 맞춰 지속적으로 조절합니다. 이점으로는 상당히 낮은 에너지 소비 및 낮은 운전 및 유지보수 비용이 있습니다.
지능형 압축기 및 응축기/증발기 팬 제어는 최적화된 모든 냉각 또는 냉장 시스템의 필수 요소입니다. 냉장 압축기, 응축기 및 증발기의 용량 제어를 최적화하는데 댄포스 AC 드라이브를 적용하여 일반적으로 에너지 소비를 10-25% 낮출 수 있습니댜. 실제 부하와 용량이 균형을 이루는 동시에 안정성을 도출함으로써, 시스템 전체의 성적 계수(COP)가 향상되어 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
에너지 절약을 최적화하고 수명주기 비용을 절감하는 캐스케이드 제어
캐스케이드 구성은 부분 부하 조건에서 애플리케이션과 AC 드라이브간 최적의 상호작용을 제공합니다. 기본 부하는 압축기와 같이 드라이브로 제어하는 애플리케이션으로 처리됩니다. 열 부하가 증가하면 드라이브가 한 번에 하나씩 압축기를 추가로 기동합니다. 이렇게 하면 애플리케이션이 최적 효율 지점에서 작동하고 드라이브는 시스템 전반에 걸쳐 최대 에너지 효율을 유지합니다.
캐스케이드 제어를 철저히 계획하기만 해도 개별 애플리케이션의 마모를 최소화할 수 있습니다. 주전원이 공급되는 압축기의 운전 순서를 변경하면 예를 들어, 유지보수 관리자가 모든 압축기의 운전 시간을 비슷하게 할 수 있고 마모 수준도 동일하게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션의 수명이 증가하고 서비스 간격이 늘어나며 수명주기 비용이 감소합니다.
Danfoss Drives의 고급 다중영역 팩 제어기는 최대 6개의 압축기 팩을 효과적으로 캐스케이드 및 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 에너지 소비를 최소화하고 너무 잦은 스테이징 및 디스테이징을 방지하며 압력 및 온도를 안정화하고 압축기 마모를 줄일 수 있습니다. 이와 유사하게 펌프 캐스케이드 컨트롤러는 모든 펌프에 운전 시간을 고르게 분배하여 개별 펌프의 마모를 최소로 유지합니다.
칠러
칠러의 가변 속도 제어는 최적의 공정 온도를 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브는 기동 및 정지 횟수가 적어 기계적인 마모가 감소합니다. 또한 오일 회수 관리, 고압/저압 안전 및 공진 주파수 무시 등의 전용 기능은 칠러의 안전 운전을 보장합니다.
압축기용 제품으로는 소프트 스타터, 고출력 드라이브, 캐스케이스 컨트롤러 내장 AHF 고조파 필터, DC 코일 및 PID 제어기가 있습니다.
기동 및 피크 부하 전략
기동은 압축기 운전에 있어 매우 중요한 단계입니다. VLT Refrigeration Drive는 운전하는 동안 용량을 미세 조정하기 위해 압축기 속도를 다양하게 함으로써 필요한 기동 횟수를 최소화합니다. 지정된 시간 내 기동/정지 주기의 최대 횟수는 제어 패널을 통해 구성할 수 있습니다.
VLT Refrigeration Drive는 단기간 동안 정격 기동토크의 135%를 제공합니다. 정상 운전 시에는 60초 동안 정격 토크의 110%가 가능합니다.
드라이브 수명을 연장하기 위해서는 압력 조절 밸브를 개방하여 압축기가 무부하 상태에서 신속히 기동하게 할 수 있습니다.
135% 기동 토크
VLT Refrigeration Drive는 30초 동안 정격 기동토크의 135%를 제공합니다. 정상 운전 시에는 60초 동안 정격 토크의 110%가 가능합니다.
무부하 기동
드라이브 수명을 연장하기 위해서는 압력 조절 밸브를 개방하여 압축기가 무부하 상태에서 신속히 기동하게 할 수 있습니다.
보다 작은 사이즈의 압축기로 동일한 피크 부하 제공
보다 작은 사이즈의 압축기로 시스템을 구성하여 피크 부하를 쉽게 처리할 수 있으며 드라이브는 최대 90 Hz에서 구동합니다. 따라서 단지 피크 부하에 대응하기 위한 용도로 보다 큰 사이즈의 압축기는 필요하지 않습니다.
중립대
VLT Refrigeration Drive는 가변 속도 압축기의 고장 상황에서 고정 속도 압축기를 계속해서 제어합니다. 고장 상황에서 중립대는 특수 파라미터 "고정 속도 중립대"에 의해 설정되며 중립대를 확장하여 기동 횟수를 줄일 수 있습니다.
최적화 기능
P0 최적화
VLT Refrigeration Drive는 P0 최적화를 위해 ADAP-KOOL® LonWorks 컨트롤러 연결을 지원합니다.
주간 및 야간 제어
주간 및 야간 부하에 맞춰 압축기 설정포인트 및 증발기 팬 속도 일정을 변경하여 불필요한 에너지 소비를 피할 수 있습니다.
응축 최종 온도 모니터링
온도 센서를 통해 플로팅 헤드 고압 레벨 제어를 모니터링함으로써, 고압이 임계값에 도달하기 전에 속도가 감소됩니다.
AC 드라이브에 대해 자세히 읽기 냉장 및 공조 및 자동차 및 운송/압축기용 드라이브
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.