팬 코일 장치, 기후 패널 및 유도 장치와 같은 단말 장치는 특히 대형 건물의 HVAC 시스템에 많이 사용됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 바닥 공간을 차지하지 않고 서비스 또는 유지보수 접근이 용이하며 HVAC 시스템에 쉽게 연결할 수 있고 난방, 냉방 또는 냉난방에 모두 사용할 수 있습니다.
단말 장치로 제공되는 난방 및/또는 냉방의 실내 쾌적성을 높은 수준으로 유지하기 위해서는 적절한 순환수 균형, 믿을 수 있는 제어 밸브 및 정밀한 실내 온도 제어기가 반드시 필요합니다. 댄포스가 이 부분을 책임질 수 있습니다.
당사의 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV)는 전부하 및 부분 부하 조건에서 모두 적절한 시스템 순환수 균형을 보장합니다. 적합한 액츄에이터를 장착하면 그와 동시에 제어 밸브의 역할도 합니다. 냉난방이 모두 필요하고 4파이프 시스템을 사용하는 경우, 당사의 견고한 전환 밸브가 소형 솔루션을 제공하며 난방 및 냉방을 위해 밸런싱 및 제어 밸브를 따로 사용할 이유가 없습니다.
당사는 보다 전통적인 수동 밸런싱 밸브 및 모터로 구동하는 제어 밸브 또한 제공합니다. 이러한 조합은 3방변 제어 밸브를 사용하는 경우에 활용할 수 있고 결과적으로 일정 유량 시스템을 확보하게 됩니다.
댄포스 실내 온도 조절기는 간단한 단독형 솔루션을 제공하여 실내 온도를 제어합니다. 제어 밸브에 연결되고 안정적인 실내 온도를 보장하며 옵션으로 팬 속도 선택 및 시간 예약도 가능합니다.
댄포스 AB-QM을 활용한 간단한 HVAC 시스템 설계
댄포스 AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브: 순환수 균형 및 제어를 위한 투인원(2-in-1) 솔루션