사무실 건물에서 업무를 하는 모든 사람에게는 최적의 실내 쾌적도가 지원되어야 합니다. 사람들이 편안할수록 생산성이 높아지고 병가 비율이 낮아집니다. 그와 동시에, 비용을 관리하는 것도 중요합니다. 에너지 비용에서 평균 50%의 점유율로, HVAC 시스템은 가능한 가장 적은 운영 비용으로 가장 높은 수준의 쾌적도를 제공해야 합니다.
댄포스 HVAC 솔루션이 도움이 될 수 있습니다. 당사는 난방, 냉방 및 내부 온수 시스템의 생산, 분배, 유량 조절 및 온도 제어를 위한 광범위한 제품과 솔루션을 제공합니다.
건물 투자자, 컨설팅 엔지니어, 시설 관리자 및 기술 직원을 지원하는 수 년의 경험을 통해, 당사는 신뢰성, 에너지 효율성 및 비용 절감을 동시에 달성할 수 있음을 입증했습니다.
댄포스의 사무실을 위한 HVAC 솔루션은 보수 또는 신축 프로젝트에 사용할 수 있으며 설치가 쉽고 에너지 비용을 눈에 띄게 절감할 수 있습니다.
생산적인 환경을 위한 신선한 공기 한 호흡
사람들로 찬 사무실, 학교 및 스포츠 경기장은 사람들에게 안전하고 건강한 실내 환경을 제공해야 합니다. 댄포스 AC 드라이브는 건물에 신선한 공기를 공급하고 모든 사람이 최상의 상태로 집중하고 수행할 수 있도록 최적의 온도를 보장합니다.
편의성, 안전 및 건강을 위한 전기 난방
바닥 난방 방식은 사무실 직원들을 위한 실내 쾌적도를 보장합니다. 바닥으로부터의 균일한 열 분배로 인해 온도를 약 20% 줄일 수 있으며, 이는 경제적 이점이자 환경적 이점입니다. 전기 난방은 겨울 동안 야외 안전을 위해 사용됩니다. 전기 시스템의 가장 큰 이점 중 하나는 얼음 및 눈의 융해 애플리케이션을 위한 가장 에너지 효율적인 솔루션으로 간주된다는 점입니다. 내부 온수용 전기 난방 시스템은 사무실 건물에 건강한 솔루션을 제공하기 위한 모든 요구 사항을 충족합니다.
당사의 고객 지원 방법
정확한 온도 제어를 통한 실내 쾌적도
난방, 냉방 및 내부 온수를 위한 안정적 급수
레지오넬라 살균 소독 및 전자식 온도 등록
정확한 첨단 에너지 계측 및 자동 데이터 수집
손쉬운 설치, 시운전, 관리 및 유지 관리
총 보유 비용 절감
모든 HVAC 시스템을 위한 하나의 제조 파트너
에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션
스마트 IoT 솔루션 및 데이터 수집을 가능하게 하는 혁신적인 제품
실제 수요에 맞게 용량 조정
마모 감소
조건 기반 모니터링을 통해 가동 시간 보장
이곳이 HVAC 전환이 시작되는 곳입니다
여기에서 당사의 스마트한 건물 관리 시스템 (BMS, Building Management System) 연결 HVAC 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.