HVAC 냉난방 시스템의 순환수 균형은 여러가지 이유로 필수적입니다. 적절한 실내 쾌적성을 달성하고 시스템을 최대한 효율적으로 구동하기 위해 필요합니다. 순환수 균형이 적절히 이루어지지 않으면 최종 사용자 불만, 추가 비용 및 시스템의 수명 가치 감소를 예상할 수 있습니다.
댄포스는 다음과 같이 모든 상황에 적합한 순환수 균형 솔루션을 제공합니다.
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브는 순환수 밸런싱 및 온도 제어 기능을 하나의 제품으로 결합합니다. 이는 설계 유량으로 간단히 설정되며 가변 유량 조건에서 난방 시스템과 냉방 시스템에 모두 사용됩니다.
자동 밸런싱 밸브는 가변 유량 시스템에서 발생하는 압력 변동을 방지합니다. 예를 들어, 라디에이터를 통해 최대 유량을 제한하는 사전 설정 라디에이터 밸브를 추가하면 시스템의 순환수 균형을 조정할 수 있습니다. 하나의 밸브에 차압 및 유량 제한 제어 기능이 결합된 압력 독립형 감온식 라디에이터 밸브를 통해 추가적인 자동 밸런싱 솔루션이 제공됩니다.
Thermal balancing valve는 급탕 시스템 수직관의 순환 배관 진입 온도를 사용하여 적절한 균형을 확보합니다. 이는 매우 효율적인 시스템을 제공합니다.
수동 밸런싱 밸브는 3방변 제어 밸브를 갖춘 시스템과 같이 유량이 일정한 시스템에 사용할 수 있습니다. 이러한 밸브는 설계 유량을 확보하도록 시운전할 필요가 있습니다.