가장 정확한 공기 처리 장치 배기 온도를 확보하려면 유입되는 공기 유량을 가열 또는 냉각하기 위해 열교환기에 유입되는 유수량을 가장 정밀하게 제어해야 합니다. 대부분의 경우, 여기에는 가변 유량 시스템에 사용됩니다. 전부하 및 부분 부하 조건에서 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브(PIBCV) 사용 시 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 전부하 조건에서 필요한 유량으로 간단히 설정되며 자동 유량 제한기의 역할을 합니다. 부분 부하 조건에서는 액츄에이터가 요구에 따라 유량을 정확하게 감소시킵니다. 오버플로우 상황은 발생하지 않으므로 열 또는 냉각원의 에너지 효율이 증가합니다.
일정 유량 시스템과 함께 사용할 수 있는 대체 솔루션으로는 일반적인 모터형 제어 밸브와 수동 밸런싱 밸브가 있으며 이러한 밸브는 최대 유량을 결정하는데 사용할 수 있습니다.
제어 밸브의 용이한 서비스를 위해서는 수동 차단 밸브를 설치하는 것이 좋습니다.
댄포스는 또한 다양한 댐퍼용 전기식 액츄에이터를 제공합니다. 이러한 제품은 각도 0-90도의 모든 위치에서 댐퍼를 위치 제어함으로써 공기 처리 장치에 유입되는 공기량을 제어합니다. 이러한 제품은 최대 8 m2의 댐퍼 표면을 감당할 수 있습니다.
공기 처리 장치 중 성에에 민감한 부분을 보호하기 위해 자체 제한형 전기식 가열 케이블을 설치할 수 있습니다. 이 케이블을 설치하면 주위 온도가 낮아질수록 가열 출력이 증가합니다.
당사의 고객 지원 방법
전혀 불만이 없는 실내 쾌적성
에너지 최적화
비용 절감
정밀한 공기 온도 배기
신뢰성
서비스, 유지보수 및 수리 용이
AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브
댄포스 AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브로 시간당 최대 442,000리터의 유수량을 제어할 수 있습니다.