덴마크의 싱크탱크인 »Groen Energi«의 새로운 연구에 따르면 지역 난방은 저에너지 요건에 따라 더 많은 건물이 건설되더라도 효율적인 비용 난방 솔루션으로 확인되었습니다. 새로운 지역 난방 시스템은 개별 난방 솔루션에 비해 지역 난방 시스템이 도시와 마을에 구축될 때 난방 비용면에서 높은 경쟁력을 가집니다. 이는 오래된 건물과 저에너지 건물이 있는 새로운 지역의 경우 모두에 해당됩니다.
지역 에너지는 지역에서 활용할 수 있는 재생 가능한 열원과 과잉 열원을 통합함으로써 보다 지속가능한 에너지 시스템으로의 전환을 지원합니다. 따라서, 오일 및 가스 보일러와 같은 개별 솔루션에 비해 난방의 환경적 영향을 감소시킵니다.
높은 경쟁력을 가진 난방 시스템
개별 솔루션과 비교하여, 새로 구축되는 지역 난방 시스템은 도시와 마을에 시스템이 구축될 때 경쟁력이 매우 높습니다. 이는 기존의 건물과 저에너지 건물이 있는 새로운 지역의 경우 모두에서 유효합니다. 지역 난방의 높은 경쟁력은 다음과 같은 다양한 장점으로부터 옵니다. 높은 연료 효율성, 높은 쾌적함 수준, 잉여 열 활용, 새로운 기술 도입을 제공합니다 ...
소비자를 위한 저렴한 난방 솔루션
지역 난방은 오래된 건물이나 새로운 저에너지 주택에 상관없이 도시와 마을의 소비자에게 가장 저렴한 난방 솔루션입니다. 동시에, 확실한 열 공급과 최대의 쾌적함을 제공합니다.
저에너지 건물과 함께 하는 미래가 지역 난방에 어떤 의미인지 당사 전문가에게 들어볼 수 있습니다.