최우선 순위는 연구 개발
R&D는 혁신 공정의 필수 요소입니다. 기술 및 미래 역량에 대한 투자이며 이를 통해 고객의 성공을 이끄는 신제품, 공정 및 서비스를 개발할 수 있습니다.
약 1,000명의 연구 및 개발 엔지니어를 통해, 혁신의 한계를 뛰어넘어 고객의 경쟁력을 강화시키고 미래에 더 많은 성과를 거둘 수 있습니다.
댄포스에서는 다음과 같은 일련의 시뮬레이션 도구를 사용합니다: 전기식, 기계식 및 써멀 시뮬레이션, 3D E CAD 및 M-CAD. 이러한 도구는 신제품 개발 시간을 단축하고, 보다 철저한 설계를 가능하게 하며, 최고 품질의 드라이브를 보장합니다.

완벽한 시스템 설계
댄포스는 디지털 기술을 사용하여 새로운 소프트웨어 및 기능을 설계하고, 환경을 시뮬레이션하여 공정 및 생산성을 최적화합니다. 고조파 간섭 계산 및 에너지 절감량 계산에 적합합니다.
당사의 소프트웨어 도구는 다음과 같은 경우에 사용됩니다:
- 드라이브 구성 및 모니터링
- 드라이브 운전 맞춤형 설정
- 드라이브 성능 시뮬레이션 및 분석
- 드라이브 치수 측정 및 설계
또한 모든 최신 특장점과 기능을 통해 드라이브를 최신 상태로 유지할 수 있도록 다양한 다운로드를 제공합니다.
고객 맞춤형 드라이브
드라이브 제품구성 툴은 고객의 요구사항에 정확히 일치하도록 VLT® 드라이브를 선택하고 조정할 수 있으며 사용이 편리한 첨단 도구입니다. 또한 현재 제품은 물론 이전 제품의 예비 부품 및 엑새서리도 신속하게 공급받을 수 있습니다.
드라이브 제품구성 툴은 고객이 필요로 하는 드라이브에 대한 고유 코드 번호를 생성함으로써 주문 입력 중의 오류 발생을 방지하고 제조 및 드라이브의 전체 수명 동안 정확한 추적성을 보장합니다.
효율적 구매 시스템
Danfoss Drives는 디지털 기능을 사용하여 고객의 애플리케이션에 적합한 드라이브 솔루션을 소개합니다. 드라이브 제품구성 툴이 온라인 매장에 연결되어 있어 고객이 쉽게 주문할 수 있습니다. 불과 몇 시간 내에 고객이 주문한 드라이브가 공장에서 조립되고, 테스트된 후 바로 배송됩니다.
드라이브 제품구성 툴
요구사항과 정확히 일치하는 AC 드라이브를 선정하고 구성할 수 있습니다.
온라인 구매
VLT® Shop과 VACON® Shop에 언제라도 즉시 접근할 수 있으므로 VLT® 및 VACON® 솔루션에 관해 알고 싶은 모든 것을 찾을 수 있습니다.
MyDrive® Portfolio
댄포스 AC 드라이브 포트폴리오 전체에 관련된 모든 최신 데이터를 찾아볼 수 있습니다.