8. 우리를 포함한 많은 사람들에게 행운의 숫자입니다. 정말 매력적인 것은, 드라이브에 의해 모터가 구동되는 세계가 오면 2040년까지 에너지 소비를 8% 줄일 수 있다는 것입니다. 에너지 효율, 하이브리드화 및 전기화에 더 많은 투자가 이루어지면서 추진력을 얻고 있는 현실입니다.
당사는 모터 효율 및 에너지 효율화에 최적화 전문 기업입니다. AC 드라이브 기술의 활용성을 극대화하기 위해 우리는 발전을 멈추지 않습니다. 댄포스는 고객의 비즈니스와 시스템은 물론 기후 변화 대응 방안 또한 생각합니다. 지속적으로 발전하는 미래 지향적 솔루션에 적합합니다.
댄포스는 유연성 있게 모든 브랜드의 모터, 모든 시스템에 당사의 드라이브를 사용할 수 있도록 합니다. 시스템 수명의 기술적, 상업적 및 운영적 측면을 염두에 두고 설계된 AC 드라이브를 사용하면 적합한 결정을 내리기 위한 통찰력과 데이터를 얻을 수 있습니다. 전세계 에너지 소비 방식을 바꾸기 위해서는 지금 당장 변화의 움직임을 보여야 합니다.
세계적으로 에너지 수요가 증가함에 따라 에너지 보존이 더욱 중요해지고 있습니다. 우리는 Danfoss가 AC 드라이브를 바라보는 방식이 전세계에 전파되기를 원합니다. 전기 모터 속도를 제어하고 에너지를 절약하는 가장 좋은 방법이기 때문입니다. 궁극적으로는 사람들이 에너지 효율을 에너지원, 즉 "제1의 연료"로 인식하도록 돕는 것입니다.
우리는 2030년까지 CO2 중립을 목표로 이러한 목표를 실천에 옮기고 있습니다.
함께할 준비가 되셨습니까?
동영상 재생
성공을 위한 파트너십
Danfoss AC 드라이브를 선택하면 고객을 위해 최선을 다할 준비가 되어 있는 파트너도 선택하게 됩니다. 댄포스 드라이브는 신뢰, 존중 및 협력을 바탕으로 비즈니스를 구축해 왔으며, 우수한 서비스를 제공함과 동시에 고객이 시장에서 빛을 발할 수 있도록 보장할 것을 약속하기 때문입니다.
시스템 업그레이드 수용아날로그 신호를 데이터 흐름으로 대체하는 솔루션을 개발하여 사용자 상호 작용, 원격 유지관리 및 시스템 분석을 개선할 수 있습니다. 클라우드 및 분석 플랫폼의 독립성을 통해 클라우드 또는 엣지에서 가치를 창출하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
손끝으로 만나는 글로벌 기업우리는 드라이브를 넘어서는 가치를 제공하고자 합니다. 이를 위해 워크플로와 시스템을 혁신하는 데 도움이 되는 디지털 도구를 제공합니다. 4,700명의 전문가와 100개 이상의 국가에서의 다져온 입지가 있는 댄포스는 고객이 필요로 하는 곳에 24시간 연중무휴로 지원할 수 있습니다. 글로벌 전문지식을 바탕으로 한 파트너십을 통해, 현지 지원을 제공합니다.
iC7 시리즈 - 헌신을 중심에 둔 성공 스토리
1,000명 이상의 연구원이 새로운 영역을 개척하기 위해 모든 노력을 집중한 결과, 지금까지 본 어떤 제품보다 작고 성능이 뛰어나며 전력, 품질, 안정성이 더욱 강화된 AC 드라이브를 개발할 수 있었습니다.
성공하고 승리하도록 설계된 AC 드라이브새로운 iC7 시리즈는 고객의 성공을 돕기 위해 설계되었습니다. 업그레이드 된 성능의 시스템과 어플리케이션을 통해 더 나은 제품과 경험을 제공하고, 경쟁력 있는 환경 지원 및 수익 강화를 지원합니다.
iC7 시리즈에 대해 자세히 알아보기
iC7 시리즈의 탄생
AC 드라이브의 새로운 시대를 열기 위해서는 수십 년간의 노하우와 열정이 뒷받침된 수년간의 집중적인 연구 개발이 필요했습니다. 그리고 전 세계의 AC 드라이브 사용 방식을 바꾸겠다는 의지로 뭉친 수천 명의 전문가들의 도움도 있었습니다.
드라이브에 대해 다시 생각하기드라이브로 지속적인 영향력을 창출한다는 것은 깨끗한 상태에서 시작한다는 것을 의미합니다. 고장 위험을 줄이기 위해 자동화된 조립을 위한 드라이브를 설계하는 당사의 R&D 및 제조팀이 함께 참여했습니다. Six Sigma 방법을 사용하여 수명과 품질을 높이고 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션을 사용하여 테스트합니다.
아웃소싱을 거부함으로써 당사는 모든 공정을 제어하고 모든 드라이브가 부하 상황에서도 가동 가능한지 테스트합니다. 매우 높은 신뢰성과 완벽한 추적성을 제공하는 AC 드라이브를 만들기 위해서입니다.
당사의 R&D 및 제조팀은 빠르고 정확한 결과를 보장하는 Six Sigma 접근법과 기타 시장 주도적인 전략을 사용하여 목표 달성을 위해 협력합니다.
처음부터 개별적으로 최적화된 각 셀을 활용하여 건설된 iC7 시리즈 공장은 완벽한 디지털화로 최고의 일관성과 추적성을 보장합니다.
iC7 시리즈 개발에서 최첨단 프로젝트 관리에는 소프트웨어 및 하드웨어 엔지니어링에 대한 스프린트 접근법이 포함됩니다. 플레넘 문제 해결 세션 덕분에 안전한 환경 속에서 동료들과 일하는 것이 가능해졌습니다. "빠른 실패"의 근본적인 철학의 결과는 세부사항에 대한 전례없는 주의입니다.
운영중인 산업에 관계없이, 완전히 다재다능한 드라이브를 사용하는 것으로 모든 것이 달라질 것입니다. 신뢰할 수 있는 드라이브는 우수한 모터 제어 및 예측 유지보수 기능을 제공하도록 설계되었으며 내장 암호화 기능을 제공합니다. 가능한 최고 성능의 시스템을 위해
어플리케이션을 최적화하려면 가동 시간을 향상시키도록 설계된 지능형 드라이브가 필요합니다. 강력한 드라이브는 선박 성능을 향상시키고 배출량을 감소시킵니다. 신뢰성이 높은 드라이브는 시스템이 어떤 환경이나 작업 부하도 처리할 수 있게 합니다.
탈탄소화 세상을 만들려면 운송, 산업 및 재생 에너지 등 전기화 성장을 지원해야 합니다. 하이브리드 또는 완전 전기 시스템을 위해 만들어진 효율적이고 유연한 전력 변환기를 사용하면 가능합니다. 수익을 내면서 기후 목표를 달성하도록 설계된 전력 변환기입니다.
iC7 시리즈 드라이브는 하드웨어 암호화 칩, 보호 펌웨어, 암호화된 데이터 전송을 통해 사이버 공격에 대한 보안을 강화하는 센서 역할을 합니다.
iC7 시리즈를 사용하면 개회로, 폐회로는 물론 낮은 속력에서도 우수한 축 성능을 얻을 수 있습니다. 정지 상태에서 자동 모터 최적화 가동시키거나 동기식 모터를 빠르게 시운전합니다.
MyDrive® 디지털 도구는 용이한 작동과 최고 수준의 AC 드라이브 맞춤화를 보장하도록 설계되어 엔지니어링에서 작동 및 서비스에 이르기까지 드라이브 전체 수명 주기 내내 안전하게 지원합니다.
모든 장치 사용
요구사항에 적합한 플랫폼 또는 장치에서 MyDrive® 도구에 액세스하십시오. 완벽한 유연성과 더불어 정상급의 종단간 경험을 위해 시스템 및 비즈니스 공정에 통합할 수도 있습니다. 도구 간 데이터 동기화와 공유 데이터 백엔드를 통해 항상 정확한 정보가 전달됩니다.
MyDrive® Suite는 편리한 액세스를 위해 이러한 모든 도구를 하나의 라이브러리에 통합합니다.
DrivePro® Life Cycle 서비스는 Danfoss AC 드라이브가 지원하는 어플리케이션을 최대한 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 드라이브의 전체 수명 주기에 걸쳐 있는 당사의 종합적인 서비스 포트폴리오는 광범위한 경험과 전문성을 기반으로 합니다.
고객의 비즈니스에 맞춤화된 서비스최적화된 예비 부품 패키지에서 상태 모니터링 솔루션까지 DrivePro® 서비스는 고객의 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 맞춤화할 수 있습니다. AC 드라이브를 최대한 활용할 수 있도록 하여 어플리케이션에 가치를 더하십시오.
글로벌 서비스 능력Danfoss의 광범위한 서비스 네트워크를 통해 당사는 지구상 어디에서든지 연중무휴 고객을 지원할 수 있습니다.
DrivePro® 서비스 알아보기