2020년 7월, 한국 정부는 새로운 한국판 뉴딜 정책에 착수했습니다. 이 정책은 한국이 2025년까지 190만 개의 일자리를 창출하는 것 외에도 한국의 탄소 순배출량을 2050년까지 제로로 하는 동시에 저탄소 경제로의 전환에 박차를 가하는 것을 목표로 합니다. 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜이라는 두 가지 주요 정책으로 구성된 한국판 뉴딜은 궁극적으로 한국 전반의 빠른 성장을 지원하기 위한 것입니다.
당사의 백서에는 일자리를 창출하고 그린 인프라를 도입하며 지속 가능한 성장을 창출하는 방법에 대한 주요 관점과 실질적인 솔루션 및 조치가 포함되어 있습니다.
저희는 이미 신뢰할 수 있는 검증된 솔루션을 통해 전 세계에서 많은 기후 과제와 도시화 문제를 해결하고 있으며 이것은 시작에 불과합니다. 댄포스는 전기화된 사회의 힘과 디지털화를 통해 생긴 기회를 동력으로 삼아 향후 잠재력을 발휘할 엔지니어링 솔루션에 전념하고 있습니다.
동영상 재생
공항이나 공장의 에너지 효율, 슈퍼마켓의 탄소 발자국 개선, 소비는 줄이고 성능은 개선된 병원 등, 여러분이 원하는 것이 무엇이든 상관없습니다. 가장 지속 가능한 방법으로 사업 목표를 달성할 수 있도록 이상적인 솔루션을 찾을 수 있게 도와드립니다.
오늘날의 상업용 건물은 역동적인 성장과 지속 가능한 관리 간의 균형을 유지해야 합니다. 애플리케이션에 필요한 요건이 무엇이든, 당사 전문가의 조언을 활용하여 귀사의 설계 및 제조 목표를 달성하십시오.
한국에서 가장 높은 건물인 롯데 월드 타워에는 당사의 HVAC 드라이브 솔루션이 여럿 장착되어 있습니다. 그 결과를 볼까요? 매년 5,040 MW의 에너지 사용량 감소 – 동일한 기간 동안 200가구에서 사용한 평균 에너지량과 동일합니다.
건물 자동화 시스템에 최적화된 이 고유한 VSD를 활용하여 가열, 환기 및 공조(HVAC) 설비에서 보다 높은 신뢰성과 보다 낮은 총소유비용(TCO)를 확보할 수 있습니다.
파워 옵션은 전력 품질에 특히 유의해야 하는 시스템 구성에서 최상의 AC 드라이브 신뢰성 및 효율을 보장하도록 설계되었습니다.
2파이프 또는 4파이프 난방 및/또는 냉방 시스템은 난방 또는 냉방의 필요성에 따른 밸브의 개방 및 폐쇄 조건 변경을 특징으로 합니다. 이는 지속적으로 유량 및 차압의 변화를 야기합니다.
SONDEX® 기본 판형 열교환기는 표준 작업에 적합한 제품입니다. 다용도 설계와 높은 열효율 덕분에 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.
댄포스는 오일프리 압축기를 제조하는 선두기업이자 세계 최초의 HVAC 산업용 오일프리 자기 베어링 압축기인 댄포스 Turbocor® 압축기를 선보인 선도기업입니다.
댄포스의 전자식 팽창 밸브 시리즈, ETS는 효율적이고 믿을 수 있는 운전을 제공하며 모든 공조 시스템 요구에 부합합니다. 이 밸브는 댄포스뿐만 아니라 다른 제조사의 제어기와 호환 가능합니다.
일자리 창출, 그린 빌딩 및 지속 가능한 성장 구축에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 뉴스레터를 구독하십시오.