Adaptez vos variateurs de fréquence à votre application
Réduisez la complexité et améliorez les performances de votre application grâce au contrôleur logique intelligent (SLC) amélioré. Grâce à cette simple capacité de programmation supplémentaire intégrée à chaque variateur VLT®, dans de nombreux cas, vous n'aurez plus besoin d'un automate programmable. Le SLC étendu est plus avancé que la version précédente car il est équipé de quatre (au lieu d'une) boucles séquentielles et jusqu'à 20 blocs fonctionnels par boucle.
Le SLC étendu est une grande amélioration par rapport à l’ancienne version qui ne comportait qu'une seule boucle.
Vos avantages sont les suivants :
1. Adaptation flexible à l'application
2. Une complexité moindre avec moins de composants externes. Dans certaines applications, les variateurs équipés du SLC étendu peuvent remplacer un automate tel que le LOGO de Siemens.
3. Pas besoin de compétences en programmation IEC 61131. Programmation facile grâce à l'assistant du contrôleur logique dans MCT 10.
Le SLC étendu est standard pour les variateurs VLT® AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® Refrigeration Drive FC 103, et VLT® HVAC Drive FC 102.
Pour utiliser le SLC étendu, vous aurez besoin, au minimum, de la version 5.11 du VLT® Motion Control Tool MCT 10. Veuillez noter que le plug-in n'est pas rétrocompatible.
Le SLC étendu est intégré pour les versions logicielles suivantes :
FC 102 : version du logiciel 5.70 et suivantes
FC 103 : version logicielle 2.70 et suivantes
FC 202 : version logicielle 3.80 et suivantes
FC 302 : version logicielle 8.60 et suivantes
Liens directs: