38% de ahorro energético
La actualización con el concepto EC+ logra un 38 % de ahorro energético en ventilación. Descubra más sobre el proyecto con el socio de Danfoss, NOVENCO.
ITALIA: En la planta de Unilever en Caivano, Italia, hogar de la reconocida marca Algida, se producen más de mil millones de helados al año, incluido el popular Magnum. Como líder en la fabricación industrial de helados, la fábrica apuesta por la excelencia operativa y ambiciosos objetivos de eficiencia.
Danfoss y su socio NOVENCO Building and Industry apoyaron este compromiso instalando un sistema de ventilación optimizado, lo que permitió a la planta lograr reducciones significativas en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero.
El desafío: Alcanzar la neutralidad de carbono para 2030
Con tecnologías de producción altamente avanzadas, el consumo eléctrico en la planta de Unilever en Caivano era significativo. Como parte de su ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 100 % para 2030 (respecto a la línea base de 2015), la planta necesitaba una solución innovadora para mejorar la eficiencia energética en sus procesos de producción.
Este objetivo fue respaldado por Danfoss, en colaboración con NOVENCO, mediante la implementación de soluciones de ventiladores axiales de alta eficiencia impulsados por variadores Danfoss.

El principal desafío era mejorar el consumo eléctrico y aumentar la eficiencia. En la última fase, también se abordó la obsolescencia de los equipos existentes.

La solución: Reducir el consumo energético con un sistema de ventilación de alta eficiencia
En colaboración con Danfoss, NOVENCO reemplazó el sistema existente del túnel de helados con el concepto EC+, una combinación de alta eficiencia de ventilador, motor y variador. La actualización del sistema del túnel de helados incluyó:
-
6 ventiladores axiales ZerAx® (diámetro 900 mm, 15 kW cada uno)
-
6 motores de imanes permanentes de alta eficiencia IE5+
-
6 variadores VLT® HVAC Drive FC102 de Danfoss

Además, todas las aplicaciones directas se equiparon con nuevos variadores entre la fuente de alimentación y el ventilador para introducir control de velocidad variable.
"Los antiguos ventiladores de la fábrica tenían una eficiencia de aproximadamente 50 a 60 %. La solución EC+ cuenta con un ventilador de alta eficiencia del 92 %, equipado con un motor de superalta eficiencia que alcanza hasta el 95 %, todo controlado por un variador Danfoss con un 98 % de eficiencia. En total, esto ofrece una eficiencia del sistema de hasta el 85 %."
— Jonas Bitsch Kuhlmann, Product Manager, NOVENCO


Monitorización por condiciones con variadores de velocidad (VFDs)
La incorporación de variadores Danfoss en todas las instalaciones de ventiladores no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite la monitorización basada en condiciones con DrivePro® Site Assessment, facilitando la transición hacia una estrategia de mantenimiento basada en condiciones.
Explore la monitorización por condiciones
Según lo observado en fábricas de todo el mundo, se espera que este proyecto genere un ahorro de aproximadamente un 30 a 40 %. Unilever lidera el camino, estableciendo un acuerdo global con NOVENCO y Danfoss para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.

El resultado: 38 % menos consumo energético con un período de amortización reducido
El sistema EC+ ha mejorado la eficiencia de ventilación en la planta de Caivano, con un consumo energético medido que muestra mejoras significativas. Esta actualización logró un ahorro energético del 38 %, resultados similares a los obtenidos en proyectos comparables. Con un período de amortización proyectado de dos años, esta mejora no solo respalda las ambiciones de Unilever de alcanzar la neutralidad de carbono, sino que también refuerza su liderazgo en la fabricación eficiente.

La potencia, la refrigeración y la eficiencia energética son factores clave en el éxito de Unilever.

¿Qué es el concepto EC+?
Al construir un sistema HVAC, para obtener el máximo rendimiento y eficiencia del sistema, los componentes individuales —motor, variador y ventilador— deben ser flexibles y ampliamente compatibles entre sí. Por ejemplo, si se especifica un motor de alta eficiencia que solo es compatible con ventiladores de menor eficiencia, la eficiencia total del sistema se vería afectada y no reflejaría el alto rendimiento —y la inversión— de los componentes individuales.
El concepto EC+ de Danfoss Drives permite a los diseñadores de sistemas de ventilación combinar un VLT® HVAC Drive con el ventilador y el motor de imanes permanentes más eficientes.

Ventajas del concepto EC+:
-
Libre elección de la tecnología del motor: PM, asíncrono o reluctancia sincrónica con el mismo variador de CA.
-
La instalación y operación del equipo permanecen sin cambios.
-
Independencia del fabricante en la elección de todos los componentes.
-
Eficiencia superior del sistema gracias a la combinación de componentes individuales con eficiencia óptima.
-
Posibilidad de actualizar sistemas existentes.
-
Amplia gama de potencias nominales para motores estándar, PM y de reluctancia sincrónica
Descubra el VLT® HVAC Drive FC 102

Productos relacionados

Cada aplicación para los variadores de frecuencia es distinta. Nuestros DrivePro® Services consisten en una colección de productos hechos a la medida, diseñados para satisfacer sus necesidades.
Desde paquetes de piezas de repuesto optimizados hasta soluciones para el monitoreo de estados, personalice nuestros productos para respaldar su negocio a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de su variador de frecuencia.
Casos relacionados

ITALIA: El túnel de helados de la planta de Unilever en Caivano ahora disfruta de una mayor eficiencia de ventilación gracias al concepto EC+. La monitorización basada en condiciones impulsa la productividad

König y Danfoss integraron sin problemas iC7-Automation en las máquinas de clasificación DGL para cajas de botellas retornadas. El sistema de alta eficiencia clasifica 3.600 cajas por hora.

EE. UU.: Con monitoreo basado en condiciones integrado, el VLT® HVAC Drive FC 102 optimiza el tiempo de actividad del sistema hidrónico, mejorando el confort interior en un centro de salud comunitario en Wisconsin.

POLONIA: Al invertir en variadores Danfoss VLT®, la fábrica de productos sanitarios del Grupo Roca en Gliwice ahora consume aproximadamente un 30% menos de energía al año.

BÉLGICA: Legendre Conveyors generó gran confianza en Danfoss a lo largo de muchos años de diseñar transportadores utilizando variadores de frecuencia VLT®. Ahora cambiarán a la nueva serie iC7.

DINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.
Lea más sobre las soluciones HVAC de Danfoss

En aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire interior, la función de monitoreo del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar problemas antes de que ocurran.