Monitorización de temperatura fiable para la hidráulica industrial
Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.
Nuestros sensores de temperatura, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.
Gama de productos
-
El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integradoEn el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.
-
Sensores de temperatura MBT 5250 y 5252 de alto rendimientoSensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Industrial Hydraulic Brochure | Inglés | Multiple | 744.8 KB |