Monitorización fiable de la temperatura para compresores de aire
Desde pequeñas unidades para uso médico hasta enormes compresores industriales de varios kilovatios de potencia, el sector de los compresores de aire cubre un amplio espectro de equipos. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas. Danfoss Industrial Automation proporciona apoyo para todo tipo de productos, desde pequeñas unidades autónomas usadas en las instalaciones hasta grandes unidades de compresor de aire centralizados y montados en camiones.
Nuestros sensores de temperatura, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.
Gama de productos
-
Sensor de temperatura tipo cable MBT 153El MBT 153 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para controlar la temperatura del agua de refrigeración y de los equipos de ventilación en instalaciones generales industriales y navales. Este sensor de temperatura se basa en el elemento estándar Pt100 o Pt1000, que permite una medición fiable y precisa.
-
El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integradoEn el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.