• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas sin aceite para aplicaciones de lucha contra incendios

Las bombas de alta presión PAH F de Danfoss están diseñadas para agua corriente. Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, las bombas utilizan únicamente agua como lubricante, y no necesitan aceite. Además, las bombas PAH F ofrecen intervalos de mantenimiento de hasta 500 horas. Si la bomba no está en funcionamiento, estas 500 horas equivalen a 10 años en estado de inactividad con pruebas de rendimiento continuas.

Características y ventajas

Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite

Fiabilidad insuperable dentro de su categoría

Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂

Diseño compacto, bajo peso y configuración sencilla

Vida útil extensa gracias a que se fabrican íntegramente en acero inoxidable

El coste total de propiedad más bajo del mercado

Lucha contra incendios - Danfoss

Lucha contra incendios

Danfoss ofrece bombas y válvulas de alta presión para aplicaciones de lucha contra incendios, extinción de incendios y protección contra incendios, todas ellas diseñadas para lograr una extinción del fuego más eficaz.

Gama de productos