Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFC

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

El filtro secador más fiable del mercado

El filtro secador DML está diseñado para sistemas de aire acondicionado que requieren una alta capacidad de secado. Los filtros secadores DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Los filtros secadores son herméticos y están homologados para 46 bar. Se suministran con conexiones abocardadas o cobre/acero chapado en cobre.

Los filtros secadores DCL están diseñados para aplicaciones que requieren una alta capacidad de secado y de adsorción de ácido. Los filtros secadores DCL tienen el mismo amplio rango de aplicación y las mismas ventajas que los filtros secadores DML.

Tanto los filtros secadores DML como los DCL están disponibles con conexiones abocardadas o soldar (Conexión acero chapada en cobre).

Características y ventajas

Filtros secadores DML

Núcleo de tamiz molecular, 100 %

Elevada capacidad de secado y mínimo riesgo de formación de ácidos (hidrólisis)

Recomendados para el uso con refrigerantes HFC y HCFC

No agotan los aditivos del aceite

Filtros secadores DCL

80 % de tamiz molecular con 20 % de alúmina activada

Mezcla de núcleos idónea para aquellos sistemas que funcionan con elevadas temperaturas de condensación y requieren una gran capacidad de secado

Recomendados para el uso con refrigerantes HFC y HCFC

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
eLesson Filtros secadores y visores de líquido Español Multiple 05 ene., 2007 995.5 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Inglés Multiple 09 ene., 2006 794.5 KB .pdf
Folleto Overview Brochure: Filter driers Inglés Multiple 20 nov., 2018 11.6 MB .pdf
Folleto Proteja su sistema HVAC/R con los filtros secadores más fiables del mercado Español Multiple 20 nov., 2018 11.6 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

  • DML y DCL - Danfoss
    DML

    Los filtros secadores tipo DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Los filtros secadores son herméticos y están homologados para 46 bar, según...

  • DML y DCL - Danfoss
    DCL

    Los filtros secadores tipo DCL están optimizados para refrigerantes HFC y HCFC y aceites minerales o de benceno. Los filtros secadores son herméticos y están homologados...

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.