Los controladores de alivio de presión y presión diferencial están compuestos por una válvula y un actuador de presión. Se utilizan principalmente para limitar la presión (A) o la presión diferencial (PA)en un sistema, una subestación o una bomba.
Los controladores son normalmente cerrados: el AV(P)A debido al uso de una válvula normalmente cerrada y el AF(P)A debido al uso de un muelle que se estira.
Los controladores de alivio de presión y presión diferencial se instalan principalmente en un bypass. Pueden emplearse para distribuir potencia calorífica a otras conexiones de red o caudal en reposo en el caso de que las conexiones se cierren por completo.
Los controladores de alivio de presión y presión diferencial protegen las bombas de caudal variable contra sobrecargas en caso de que el caudal caiga por debajo de la capacidad mínima de la bomba. Alivian la bomba/aplicación y reenvían la potencia calorífica a otras conexiones.
También se puede instalar un controlador de alivio de presión en la línea de retorno para mantener una presión (estática) deseada más alta en el sistema.
Alivio de la bomba/aplicación y reenvío de la potencia calorífica a otras conexiones
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de distrito térmico.
Reproducir vídeo
Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección online de su clase y optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Abrir Heat Selector
Compartimos nuestra experiencia y conocimientos prácticos, y hacemos recomendaciones sobre aplicaciones de district heating de rendimiento óptimo y componentes clave de control.
Abrir la guía de aplicaciones de DH
Sí, puedes. Abre la válvula de control por completo y configura el caudal máximo ajustando la presión diferencial. También puedes calcular la presión diferencial apropiada, pero tienes que conocer la capacidad exacta de la válvula de control.
Fabricamos las válvulas con una longitud estándar. También puedes encontrar las medidas en nuestra especificación técnica o descargar los modelos de dibujo CAD en 2D y en 3D de nuestras presentaciones de productos. Ve a nuestro catálogo de productos, donde encontrarás enlaces a documentación y dibujos: haz clic en el siguiente enlace.
No dejes de girar la tuerca de ajuste cuando el eje se esconda dentro de ella. Todavía te queda una carrera de 100 mm.
La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.