• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La calefacción doméstica del futuro

La solución Smart Heating de Danfoss garantiza que la temperatura se mantenga tal y como a ti te gusta. Tu hogar será cálido y acogedor cuando llegues a casa. También podrás ahorrar más cuando estés fuera o durmiendo. Pruébalo y disfruta de la mejor experiencia de confort. 

Ya que pasamos casi un 90 % de nuestro tiempo en interiores, necesitamos que estos sean lo más cómodos posible. Danfoss ofrece una gama de soluciones inteligentes de calefacción que ofrecen un nuevo nivel de confort en interiores.

Deja que tu calefacción se adapte a tu horario diario:

  • Por la mañana: incluso antes de que te despiertes, la solución Smart Heating subirá automáticamente la temperatura ambiente para garantizarte un comienzo agradable del día.
  • Durante el día: cuando no estés en casa, Smart Heating bajará las temperaturas ambiente para reducir el consumo de energía.
  • Durante la noche: la temperatura se reducirá automáticamente para aumentar el ahorro energético.
  • Planifica tus vacaciones: selecciona las fechas de salida y regreso y la aplicación se encargará del resto. A tu vuelta, la temperatura ambiente y el confort deseados te darán la bienvenida.

Características y ventajas

Mayor nivel de confort asegurando la temperatura adecuada en el momento adecuado

Hasta un 30 % de ahorro energético adaptando la temperatura ambiente a tu rutina diaria

Fácil de usar y controlar gracias a la excelente experiencia del usuario y al cómodo control desde tu teléfono inteligente

¿Qué es la calefacción inteligente?

Cada hogar se puede calentar de manera más inteligente. Aumenta tu comodidad y tu ahorro energético dejando que tu calefacción se adapte a tu rutina diaria.