Extensiones funcionales VLT®

  • Vista general

Las extensiones funcionales aumentan la flexibilidad de un variador de frecuencia ampliando las I/O y ofreciendo interfaces específicas para una amplia gama de dispositivos de realimentación.

Descargue el catálogo de opciones

  • Ofrece un gran número de entradas y salidas de control
  • Tres entradas digitales de 0-24 V: Lógica ‘0’<5 V; Lógica ‘1’>10 V
  • Dos entradas analógicas de 0-10 V: resolución de 10 bits más signo
  • 2 salidas digitales NPN/PNP Push-Pull
  • Una salida analógica de 0/4-20 mA
  • Conexión con resorte
  • Ofrece la posibilidad de conectar varios tipos de encoders absolutos e incrementales. El encoder conectado puede usarse para el control de velocidad de lazo cerrado, así como para el control del motor de flujo de lazo cerrado
    • 5 V TTL (RS 422)
    • 1 VPP Sen/Cos
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat
  • Esta opción permite la conexión de un resolver para proporcionar realimentación de velocidad desde el motor
  • Tensión primaria......2–8 Vrms
  • Frecuencia primaria......2-15 kHz
  • Intensidad primaria máx......50 mA rms
  • Tensión de entrada secundaria......4 Vrms
  • Conexión con resorte
  • Permite ampliar las funciones de relé con tres salidas adicionales de relé.
  • Frecuencia de conmutación máx. en carga nominal / carga mín......6 min-1/20 s-1
  • Protección de la conexión del cable de control
  • Conexión del cable de control con resorte
    • Carga resistiva CA-1......240 V CA 2 A
    • Carga inductiva CA-15 para cos φ (factor de potencia) 0,4......240 V CA 0,2 A
    • Carga resistiva CC-1......24 V CC 1 A
    • Carga inductiva CC-13 para cos φ (factor de potencia) 0,4......24 V CC 0,1 A
    • CC 5 V......10 mA
  • El VLT® AutomationDrive FC 302 proporciona una entrada de seguridad con base en una entrada de polo único de 24 V CC
  • Para la mayoría de las aplicaciones, esta entrada permite al usuario implementar la seguridad de un modo rentable. Para aplicaciones que trabajen con productos más avanzados, como PLC de seguridad y cortinas luminosas, la nueva interfaz PLC de seguridad permite la conexión de un enlace de seguridad de dos cables
  • La Interfaz PLC de seguridad permite que el PLC de seguridad interrumpa el enlace más o menos, interfiriendo la señal de sentido del PLC de seguridad
  • Esta opción de entrada/salida analógica se instala fácilmente en el convertidor de frecuencia para la ampliación a un rendimiento y control avanzados mediante las I/O adicionales
  • Amplía el variador de frecuencia con una batería de emergencia para el reloj integrado del convertidor de frecuencia (que normalmente dura diez años, en función del entorno). De este modo, se ofrece un uso estable de todas las funciones del reloj del variador de frecuencia, como las acciones temporizadas
  • Tres entradas analógicas, cada una de ellas configurable como entrada de tensión y de temperatura
  • Conexión de señales analógicas de 0 a 10 V, así como de entradas de temperatura PT1000 y NI1000
  • Tres salidas analógicas, cada una de ellas configurable como salida de 0-10 V
  • Ofrece un control mejorado del estado del motor en comparación con la función ETR integrada y el terminal del termistor
  • Protege el motor contra el sobrecalentamiento.
  • Autorizado según la directiva ATEX para su uso con motores Ex d y Ex e (Ex e solo para FC 302)
  • Utiliza la función de parada de seguridad, aprobada según la norma SIL 2 CEI 61508
  • Controla la temperatura de los cojinetes y bobinados del motor para protegerlo del sobrecalentamiento
  • Tres entradas de sensor de detección automática para sensores PT100 / PT1000 de 2 o 3 cables
  • Una entrada analógica adicional de 4-20 mA
  • Amplían la función de Safe Torque Off (STO), integrada en un VLT® AutomationDrive estándar. Utilice la función de Safe Stop 1 (SS1) para realizar una parada controlada antes de eliminar el par. Utilice la función de Velocidad limitada segura (SLS) para controlar si se ha excedido una velocidad específica
  • Pueden utilizarse las funciones hasta PL d, según la norma EN ISO 13849, y hasta SIL 2, conforme a la norma CEI 61508
  • Funciones de seguridad adicionales de conformidad con los estándares
  • Sustitución del equipo de seguridad externo
  • Necesidades de espacio reducidas
  • Dos entradas de seguridad programables
  • Una salida de seguridad (para T37)
  • Certificación de máquina más sencilla
  • El variador de frecuencia puede alimentarse continuamente
  • Copia de seguridad con el LCP
  • Informe dinámico de puesta en servicio
  • Encoder TTL (MCB 150) o HTL (MCB 151) como realimentación de velocidad
  • Permite activar la función Safe Torque Off (STO) mediante el fieldbus PROFIsafe en combinación con la opción de bus de campo VLT® PROFINET MCA 120. Mejora la flexibilidad conectando dispositivos de seguridad en una planta
  • Las funciones de seguridad se aplican de acuerdo con la norma EN CEI 61800-5-2
  • Es compatible con la función PROFIsafe para activar las funciones integradas de seguridad del VLT® AutomationDrive desde cualquier host PROFIsafe, hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 2 de conformidad con las normas EN CEI 61508 y CEI 62061, con nivel de rendimiento PL d y categoría 3 según la norma EN ISO 13849-1
  • Dispositivo PROFIsafe (combinado con MCA 120)
  • Sustitución del equipo de seguridad externo
  • Dos entradas de seguridad programables
  • Copia de seguridad con el LCP
  • Informe dinámico de puesta en servicio
  • De fácil ajuste
  • Amplía el controlador en cascada integrado para utilizar más bombas y proporcionar un control de bomba maestro/auxiliar más avanzado
  • Hasta seis bombas en ajuste en cascada estándar
  • Hasta cinco bombas en configuración maestro/auxiliar
  • Para las especificaciones técnicas, vea la opción VLT® Relay Option MCB 105
  • Añade entradas y salidas para una mayor flexibilidad
  • Siete entradas digitales
  • Dos salidas analógicas
  • Cuatro relés SPDT
  • Cumple las recomendaciones NAMUR
  • Función de aislamiento galvánico

Conecte un suministro de CC externo que mantenga activa la sección de control y cualquier opción instalada en caso de fallo en la alimentación
Permite el funcionamiento completo del LCP (incluido el ajuste de parámetros) y todas las opciones instaladas sin necesidad de realizar una conexión a la tensión de alimentación
Intervalo de tensión de entrada......24 V CC +/- 15 % (máx. 37 V para 10 s.)
Intensidad de entrada máx.......2,2 A
Longitud máx. del cable......75 m
Carga de capacitancia de entrada......< 10 µF
Retardo de arranque......< 0,6 s