Opciones de bus de campo VACON®

  • Vista general

Hacer funcionar un variador de frecuencia mediante un fieldbus reduce los costes del sistema, hace que la comunicación sea más rápida y eficaz y ofrece una interfaz de usuario sencilla.

Descargue el folleto de soluciones de fieldbus

  • Proporciona una interfaz de bus AS-i al variador de frecuencia VACON®
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20X: E
  • Proporciona una interfaz RS485 multiprotocolo a los productos VACON® NX. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPTC8
  • Compatible con el protocolo Modbus RTU
  • Compatible con el protocolo Metasys N2
  • La resistencia de terminación puede activarse con un puente
  • Clavija de conexión de cinco pines
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz PROFIBUS DP-V0 a los productos VACON® NX. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPTC5
  • Compatible con el protocolo PROFIBUS DP-V0
  • Perfil VACON® y perfil como el de PROFIdrive
  • La resistencia de terminación puede activarse con un puente
  • Clavija de conexión de cinco pines
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz LonWorks a los productos VACON® NX y VACON® 100
  • Protocolo LonWorks
  • Conector de alimentación de tres pines
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Proporciona una interfaz PROFIBUS DP-V0 a los productos VACON® NX. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPTC3
  • Compatible con el protocolo PROFIBUS DP-V0
  • Perfil VACON® y perfil como el de PROFIdrive
  • La resistencia de terminación puede activarse con un puente
  • Conector Sub-D9
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Proporciona una interfaz CANopen a los productos VACON® NX
  • Compatible con el protocolo CANOpen
  • Perfil VACON® y perfil como el de CiA 402
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz DeviceNet a los productos VACON® NX
  • Compatible con el protocolo DeviceNet
  • Perfil VACON® y perfil como el de CIP AC Drive
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz RS485 multiprotocolo a los productos VACON® NX. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPTC2
  • Compatible con el protocolo Modbus RTU
  • Compatible con el protocolo Metasys N2
  • La resistencia de terminación puede activarse con un puente
  • Conector Sub-D9
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz Modbus TCP a los productos VACON® NX
  • Protocolo Modbus TCP
  • Un conector RJ45
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz BACnet MS/TP a los productos VACON® NX
  • Protocolo BACnet MS/TP (basado en RS485)
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras NXS/NXP: DE
  • Ranuras NXL: DE
  • Proporciona una interfaz PROFINET a los productos VACON® NX
  • Protocolo PROFINET
  • Perfil VACON® y perfil como el de PROFIdrive
  • Un conector RJ45
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz Ethernet/IP a los productos VACON® NX
  • Protocolo Ethernet/IP
  • Perfil VACON® y perfil como el de CIP AC Drive
  • Un conector RJ45
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® NXL: DE
  • Proporciona una interfaz PROFIBUS DP-V2 a los productos VACON® 100 y VACON® 20. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPT-E5
  • Compatible con el protocolo PROFIBUS DP-V0 y DP-V2
  • Perfil VACON® y perfil como el de PROFIdrive
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Certificado por PI sobre el cumplimiento del estándar PROFIBUS
  • Proporciona una interfaz PROFIBUS DP-V2 a los productos VACON® 100 y VACON® 20. Sin tener en cuenta el conector de fieldbus, la placa de opciones es idéntica a la OPTE3
  • Compatible con el protocolo PROFIBUS DP-V0 y DP-V2
  • Perfil VACON® y perfil como el de PROFIdrive
  • Conector Sub-D9
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Certificado por PI sobre el cumplimiento del estándar PROFIBUS
  • Esta placa de opciones proporciona una interfaz CANOpen a los productos VACON® 100 y VACON® 20
  • Compatible con el protocolo CANOpen
  • Perfil VACON® y perfil como el de CiA 402
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona una interfaz DeviceNet a los productos VACON® 100 y VACON® 20
  • Compatible con el protocolo DeviceNet
  • Perfil VACON® y perfil como el de CIP AC Drive
  • Conector de alimentación de cinco pines
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona una interfaz Ethernet multiprotocolo a los productos VACON® NXS, VACON® NXP, VACON® 100 y VACON® 20
  • Compatible con los protocolos Modbus TCP/UDP, PROFINET y EtherNet/IP
  • Compatible con el protocolo MRP y RSTP
  • Dos conectores RJ45 con interruptor incorporado
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Certificado por ODVA sobre el cumplimiento del estándar EtherNet/IP
  • Certificado por PI sobre el cumplimiento del estándar PROFINET (Clase de cumplimiento B)
  • Proporciona una interfaz EtherCAT a los productos VACON® NXP, VACON® 100 y VACON® 20
  • Compatible con el protocolo EtherCAT
  • Basado en el BECKHOFF ASIC
  • Perfil VACON® y perfil como el de CiA 402
  • Dos conectores RJ45
  • Ranuras VACON® NXP: DE
  • Ranuras VACON® 100: DE
  • Ranuras VACON® 20: E