• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

El convertidor de frecuencia VLT® 2800 ha alcanzado la fase Inactiva de su ciclo de vida, lo que significa que está descontinuado y ya no está en producción. Las piezas de repuesto y las opciones de servicio ya no están disponibles. Operar un variador en esta fase puede resultar en un tiempo de inactividad impredecible del proceso debido al desgaste o falla.

Por lo tanto, Danfoss recomienda la sustitución mediante el servicio DrivePro® Retrofit.

Le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de reemplazo con las características correctas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años.

¿Necesita ayuda rápida? Pruebe MyDrive® Assistant

Limitada: Cuando un variador entra en la fase limitada tiene opciones de servicio limitadas.  Tendrá disponible una cantidad limitada de piezas de repuesto y de servicios de mantenimiento y reparación siempre y cuando se puedan obtener los materiales necesarios. No se pueden ofrecer nuevos contratos de servicio.  Solo se admitirán los contratos de servicio con nuestros clientes existentes.

Producto sucesor VLT® Midi Drive FC 280

El VLT® Midi Drive FC 280 es más que un simple producto sucesor; es la mejor alternativa. Además de la compatibilidad total con versiones antiguas, ofrece varias funciones adicionales que hacen que este nuevo convertidor sea flexible, comunicativo, fácil de usar y el más adecuado para su aplicación.

Intervalo de potencia

  • 1x200-240Vac / 0.37-2.2kW
  • 3x200-240Vac / 0.37-3.7kW
  • 3x380-480Vac / 0.37-22kW