La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial en todo el mundo.
La plataforma SVL se caracteriza, por encima de todo, por su flexibilidad. Esta plataforma pone a tu disposición cinco funciones distintas utilizando solamente dos carcasas de válvula básicas (una con paso recto y otra con paso en ángulo). Esta simplicidad te ayudará en muchos procesos gracias a un uso sencillo y a un ahorro de tiempo.Los productos Flexline™ de Danfoss ofrecen un camino sencillo hacia la sostenibilidad, con unos costes de ciclo de vida reducidos, bajas emisiones por fugas y autorizaciones para su uso con refrigerantes con un GWP bajo.
Maneja un amplio rango de temperaturas de -60 a +150 °C [de -76 a 302 °F]
Maneja presiones de trabajo de hasta 52 bar (754 psi)
Ofrece una carcasa común que permite un uso sencillo y un ahorro de tiempo al cambiar de función
Permite un mantenimiento rápido y sencillo gracias a sus piezas de repuesto compartidas y su diseño modular
Permite que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con una gran suavidad y una fiabilidad excepcional
El Manual de aplicaciones de Danfoss es un documento de consulta diseñado para facilitar el trabajo con sistemas de refrigeración industrial. Este manual incluye respuestas y ejemplos sobre cómo seleccionar métodos de control para diferentes sistemas de refrigeración, por qué dichos sistemas deben diseñarse de una forma específica y qué componentes deben usarse en ellos.
Descargar el manual
Las válvulas de retención CHV-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo y con paso recto. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.
Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.
Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.
La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.
Los módulos de funciones de la plataforma SVL SS ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, retención/cierre, retención, regulación y filtro. La nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el exitoso concepto modular de los productos de la familia Flexline™.
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Prueba Coolselector®2 ahora gratis