• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unidades condensadoras Optyma™

Gamas estándar y multi-refrigerante

Las unidades condensadoras para exteriores Danfoss OptymaTM están disponibles en versión estándar, con refrigerantes de clase A1, muti-refrigerante, que ofrecen refrigerantes A1 o A2L en una sola unidad, y versión para refrigerantes naturales que utiliza refrigerante CO2. Los modelos para interior también están disponibles con R290. Por lo tanto, siempre hay una solución para las necesidades exactas de tu aplicación, sin complejidad. Para aplicaciones MBP y LBP, cuentan con alta eficiencia energética y rendimiento de refrigeración, una instalación sin problemas y preparada para el futuro, y son una opción sostenible para minimizar el impacto ambiental.

 

Características y beneficios

Las gamas para exterior ofrecen una versión estándar con refrigerantes A1 de bajo GWP, versión multi-refrigerante, con unidades preparadas para A2L, y versiones con refrigerante natural para una opción de GWP ultrabajo

Gama para interior con R290 para una elección de refrigerante natural

Funcionamiento versátil, aplicaciones de temperatura positiva y negativa

Selección e instalación simples y rápidas, tiempo de mantenimiento reducido

Condensador de microcanal en el interior que reduce la carga y el coste del refrigerante

Cumple con todas las normativas regionales y mundiales sobre energía y refrigerantes.

Optyma™ iCO2

Descubre Optyma™ iCO2

Conoce las unidades condensadoras para refrigerante natural.