• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Slim Pack

¡La opción económica, silenciosa y compacta!

¡Consígalo todo con Optyma™ Slim Pack! Combina un funcionamiento silencioso y una mejor relación calidad-precio con una solución compacta y energéticamente eficiente.

Optyma™ Slim Pack es una solución compacta, ligera y fiable, fácil de instalar y controlar, y diseñada para aplicaciones de refrigeración de temperatura media y baja. 

Con versiones de 1.5 a 5 HP para media temperatura y de 1.5 a 6 HP para baja temperatura, es apta para cámaras frigoríficas, cámaras de fermentación y almacenes refrigerados pertenecientes a todo tipo de tiendas de alimentación y restaurantes. Las unidades de esta gama se han optimizado para condiciones ambientales exigentes.

Las unidades están disponibles con refrigerantes R404A/507A, pero también con refrigerantes de menor GWP, como R134a, R407A, R407F, R448A, R449A y R452A (solo los modelos LBP emplean este último refrigerante), y, por lo tanto, cumplen perfectamente con las normativas sobre refrigerantes.

Eficiencia silenciosa
El peso ligero, el diseño delgado y el bajo nivel de ruido de Optyma™ Slim Pack, hace que sea ideal para aplicaciones de refrigeración comercial en áreas residenciales.

Unidades fiables y eficientes para conseguir la seguridad alimentaria
Ayuda a tus clientes a obtener una protección óptima de los productos perecederos, un funcionamiento eficiente y una mayor vida útil de los productos. Optyma™ Slim Pack permite un ahorro energético que se puede reflejar directamente en la cuenta de resultados y contribuye a la reducción del efecto invernadero con productos aprobados por la normativa.

Disponibles en los siguientes mercados: México, Centro América y el Caribe y Sudamérica. Para obtener más información, contacta con Danfoss.

Características y ventajas

Unidades fiables y eficientes para conseguir la seguridad alimentaria

Compactas y ligeras para facilitar el transporte y el almacenamiento

Menor carga de refrigerante gracias a los condensadores de microcanal

Específicamente adaptadas para el uso en exteriores

Fáciles de utilizar: ahorran tiempo y dinero

Fácil instalación

Bajo nivel de ruido

Para montaje en techo o muro

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.