Fiable y compatible con R744
Para pequeñas tiendas y canal HORECA con cámaras frigoríficas o vitrinas, la unidad condensadora Optyma™ iCO2 de 1,5 a 4,6kW (MBP) ofrece un rendimiento fiable con un bajo nivel de ruido, una instalación cómoda y sencilla y una conectividad escalable
Características y ventajas
Funcionamiento silencioso con un máximo de 35 dB(A) a 10 metros
Pueden apilarse hasta dos unidades
Rápida y fácil de configurar y poner en marcha con un acceso de dos puertas
Se puede conectar a Danfoss System Managers para la supervisión y gestión remotas
Funcionamiento hasta 46°C de temperatura ambiente
Compatible con el refrigerante natural R744
También puede utilizarse en combinación con las AKV
Descubre la gama Optyma™

Optyma™ Plus INVERTER
Danfoss Optyma™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder del mercado en el diseño de unidades condensadoras con los beneficios únicos de la tecnología scroll inverter.

Optyma™ Plus
La unidad condensadora Optyma™ Plus es la opción de mayor rendimiento cuando el silencio, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el servicio más rápidos son importantes. Disponible en versión estándar o multirrefrigerante.

Optyma™ Slim Pack
La unidad condensadora Optyma™ Slim Pack es la opción compacta y rentable cuando el espacio, el bajo nivel de ruido, la eficiencia y la instalación sencilla son importantes. Disponible en versión estándar o multirrefrigerante.

Puesta en marcha de cámaras frigoríficas: buenas prácticas
Obtén orientación y consejos de buenas prácticas sobre el procedimiento de puesta en marcha de una cámara frigorífica, ya sea para poner en marcha una cámara frigorífica nueva o después de una renovación completa.