• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Flujo de refrigerante variable

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Solución popular en todo el mundo

Los sistemas con flujo de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.

Entre las características de este tipo de sistemas de aire acondicionado con caudal de refrigerante variable se incluyen las siguientes:

  • Solo refrigeración, o reversible para calefacción, incluidas opciones de recuperación de calor
  • Sistemas refrigerados por aire o por agua
  • Compresores de capacidad variable
  • Sistemas optimizados para varios refrigerantes convencionales y ecológicos
  • Hasta 64 unidades interiores con contadores individuales

Características y ventajas

Componentes compactos que permiten ahorrar espacio.

Elevada eficiencia energética.

Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente de bajo potencial de calentamiento global (GWP).

Reducción de los costes aplicados y periodos cortos de amortización de la inversión.

Servicio técnico y de atención al cliente específico que alcanza todos los rincones del mundo.

Opciones de etiquetado ecológico.

Componentes de un sistema típico de caudal de refrigerante variable:

Diagrama de caudal de refrigerante variable - Danfoss
Caudal de refrigerante variable con inversor - Danfoss

Recursos adicionales

El caudal de refrigerante variable con tecnología de velocidad variable ofrece control de la humedad y una mayor comodidad.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss } else { Compresores para aire acondicionado y calefacción - Danfoss }
    Compresores para aire acondicionado y calefacción

    Compresores para aire acondicionado que proporcionan mayores niveles de confort, eficiencia y sostenibilidad a unidades rooftop y chillers como parte de aplicaciones comerciales con los refrigerantes R-410A, R-407C, R-134a y R-22.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss } else { Válvulas de bola de cierre GBC - Danfoss }
    Válvulas de bola de cierre para refrigeración, GBC

    Las válvulas de bola GBC son válvulas de cierre manual adecuadas para aplicaciones que requieren un caudal bidireccional. Las válvulas GBC están homologadas para aplicaciones con tuberías de líquido, aspiración y gas caliente de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos y termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos y termostatos - Danfoss } else { Presostatos y termostatos - Danfoss }
    Presostatos y termostatos para refrigeración

    La familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.

  • if (isSmallPicture) { Familia de filtros secadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Familia de filtros secadores - Danfoss } else { Familia de filtros secadores - Danfoss }
    Filtros secadores

    Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss } else { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss }
    Válvulas de expansión electrónica ETS

    La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.