Las bombas de calor industriales desempeñan un papel central en la descarbonización de sectores como el alimentario y de bebidas, celulosa y papel, sector químico y textil, industrias que dependen del agua o el vapor a altas temperaturas para procesos como el secado, la esterilización y la ebullición. También proporcionan un camino sólido para la descarbonización de las redes de calefacción de distrito, donde las altas temperaturas de suministro son esenciales para la fiabilidad y la eficiencia. Hasta hace poco, la tecnología de bombas de calor podía proporcionar temperaturas en el rango de 90-100 °C. Con nuevos desarrollos, Danfoss está ayudando a elevar significativamente ese techo.
Hemos invertido mucho en ampliar nuestro portfolio de productos, especialmente nuestra gama de compresores, para apoyar el desarrollo de bombas de calor de 100 kW a 3 MW, compatibles con una amplia gama de refrigerantes, desde opciones de bajo GWP con HFOs hasta alternativas naturales como el CO₂ e hidrocarburos.
Estas soluciones están listas para usarse. Tras décadas de experiencia en aplicaciones de bombas de calor, un amplio portfolio y un compromiso constante con la calidad, permitimos a los OEM construir sistemas de procesos robustos y preparados para el futuro.
Para muchas industrias que luchan contra el aumento de los costes, seguir con las soluciones basadas en combustibles fósiles puede resultar seguro, pero a menudo significa perderse las tecnologías innovadoras y listas para usar que ya están disponibles. La oferta de Danfoss está diseñada para respaldar el diseño y el rendimiento de las bombas de calor industriales no solo a través de componentes fiables, sino también a través de una amplia experiencia en aplicaciones, servicios de simulación avanzados como el programa A3S y la posibilidad de pruebas de laboratorio en nuestros centros de desarrollo de aplicaciones. Desde el diseño inicial del sistema hasta las colaboraciones de desarrollo, Danfoss está posicionada para apoyar a los clientes a lo largo de todo el proceso.
Creemos que las bombas de calor industriales impulsarán la próxima ola importante de descarbonización en la industria. Se trata de un mercado en rápido crecimiento y hemos realizado inversiones estratégicas para liderarlo, no solo con la mejor tecnología de su clase, sino también con la información y las herramientas que ayudan a nuestros clientes a desarrollar sistemas más inteligentes y eficientes.
Para ayudar a los clientes OEM a comercializar sus sistemas más rápidamente y ofrecer alternativas atractivas a las calderas en procesos industriales y proyectos de energía de distrito, Danfoss ofrece:
Productos para bombas de calor industriales que no solo son eficientes, sino que también están fácilmente disponibles, lo que ofrece a los OEM una alternativa competitiva a las calderas y las herramientas necesarias para cumplir con los exigentes requisitos de alta temperatura.
¿Quieres que aumentemos el potencial de la bomba de calor juntos? Contacta con Danfoss para obtener más información o visita la Industrial heat pumps page.