Tag brugervenligheden til næste niveau med AK-CC55 Connect-appen
AK-CC55 Connect-appen er branchens første trådløse værktøj til konfiguration og service af AK-CC55, der styrer kølemøbler og kølerum.
Forenklet og praktisk med Bluetooth
AK-UI55-fjernbetjeningsdisplayet leveres i en Bluetooth-version, der muliggør trådløs tilslutning til AK-CC Connect-serviceappen på en smartphone eller tablet, der understøtter iOS- eller Android-systemer.
Appen giver mulighed for konfiguration og test på en brugervenlig og intuitiv måde. Uden behov for at tømme for produkter, fjerne paneler eller foretage fysiske tilslutninger. Og driftsbetingelserne kan overvåges i realtid ved displayene eller kølerummet, hvilket sikrer bedre evaluering og fejlfinding.
Fuld tekst og grafisk display
Den forbedrede brugerflade giver fuld tekst og grafisk display af data, der ikke er tilgængelige på konventionelle multisegment-displays, der er typiske for disse eksisterende produkter. For installatører, idriftsættelses- og serviceteknikere er AK-CC Connect-appen et værktøj, der gør opgaven nemmere og mere effektiv.

Funktioner og fordele
-
Installation
- Opsætning af regulator på mindre end 2 minutter
- Send og modtag indstillingsfiler via e-mail
-
Service
- Overblik i realtid over kabinettets ydeevne med 24-timers historik
- Alarmer inkl. kontrol liste funktion
- Overvågning og manuel betjening af input/output
-
Værdi
- Brugervenlighed optimeret til installation og service
- Det er ikke nødvendigt at tømme kølemøblet for at konfigurere eller fejlfinde udstyret
- Muliggør tidsbesparelser og reparation første gang
- Sikker drift med patenteret Bluetooth-låsefunktion