Norwater vælger Danfoss-teknologi til landbaserede SWRO-systemer til akvakultur
Efterhånden som landbaseret akvakultur fortsætter med at vokse, vokser efterspørgslen efter energieffektiv og pålidelig omvendt osmose af havvand (SWRO) hurtigt. Norwater, der er globalt førende inden for SWRO til akvakultur- og marineapplikationer, opfylder dette behov med modulopbyggede systemer, der er bygget omkring højtydende komponenter fra Danfoss.

Norge har altid været førende inden for akvakultur. Det, der starter her – for eksempel bevægelsen mod mere landbaseret lakseopdræt – har tendens til at sprede sig internationalt. Faktisk ser vi nu, at der bygges flere landbaserede systemer, ikke kun i Norge, men også i USA, Kina og andre vigtige markeder.
Udfordringen: Opfyldelse af landbaseret akvakulturs voksende SWRO-krav
Skiftet til landbaseret akvakultur, især for arter som laks, er drevet af flere nøgletrends. Disse omfatter skærpede miljøbestemmelser, øget fokus på biosikkerhed og fordelene ved at placere produktionen tættere på markederne. Mens nogle landbaserede anlæg fungerer som fuldt recirkulerende akvakultursystemer (RAS), er mange hybridsystemer, der kræver store mængder ferskvand. I disse hybridsystemer er SWRO den primære vandkilde.
"Kommunalt vand er nogle gange tilgængeligt, men kvaliteten kan være upålidelig," siger Bjørn. "SWRO leverer vand af konstant høj kvalitet, hvilket er afgørende i fiskeopdræt."
Design af SWRO-systemer til akvakultur har sine egne krav. Operatører kræver energieffektivitet for at reducere omkostninger og emissioner. Systemerne skal være nemme at vedligeholde, kompakte i størrelse og helt fri for enhver risiko for forurening. Da mange af disse landbaserede opsætninger er fjerntliggende og let bemandede, er udstyrspålidelighed og lange serviceintervaller særligt vigtige: Uplanlagt nedetid kan have alvorlige konsekvenser for fiskenes sundhed.
Løsning: Modulære SWRO-systemer optimeret til energieffektivitet, pålidelighed og fleksibilitet
Norwater har udviklet et modulopbygget SWRO-tog på 1.500 m³/dag, der er bygget omkring Danfoss’ APP 65-højtrykspumpe og iSave 70-energigenvindingsenhed, som er ideel til landbaseret akvakultur. Komponenterne i disse standardiserede tog blev valgt på grund af deres energibesparende ydeevne, pålidelighed, kompakte design og oliefri drift, hvilket eliminerer risikoen for vandforurening. Selvom systemet er baseret på en gennemprøvet, modulopbygget platform, forbliver Norwater fleksibel i forhold til at opfylde specifikke kundebehov og kan foreslå eller designe mere skræddersyede løsninger, hvor det er nødvendigt – og tilbyde det bedste fra begge verdener: standardisering for effektivitet og tilpasning til sitespecifikke krav.
"Vores kunder bekymrer sig om de samlede ejeromkostninger, og de kan ikke lide overraskelser," forklarer Mathisen. "Danfoss-komponenter hjælper os med at levere på begge områder. Ud over brancheførende energieffektivitet er APP-pumperne rene, kompakte og ekstremt pålidelige. Og med iSave isobariske ERD'er genvinder vi pålideligt betydelig energi fra brinestrømmen for at reducere effektforbruget i højtrykssløjfen."
De fleste Norwater-anlæg til landbaseret akvakultur bruger tre eller fire af disse tog, hvilket giver en samlet daglig kapacitet på 4.500 eller 6.000 m³. Togene opnår typisk et specifikt energiforbrug (SEC) på ca. 2,5 kWh pr. kubikmeter. For operatørerne betyder det lavere driftsomkostninger og et reduceret miljøaftryk.
Norwaters systemer er modulopbyggede og fleksible i designet. De kan anvendes i containeriserede enheder eller integreres i større anlæg. Denne tilgang gør det muligt for virksomheden at opfylde forskellige kundebehov ved hjælp af en standardiseret løsning med dokumenteret ydeevne.
"Vores systemer er designet til at skalere," tilføjer Mathisen. "Vi leverer til små, fjerntliggende anlæg eller storskalabedrifter – alt fra rugerier til smoltproduktion, post-smoltbedrifter og fuld vækst. Uanset hvad bygger vi på kendt teknologi for at sikre, at vores kunder får den bedste effektivitet og pålidelighed."
Resultat: Dokumenteret ydeevne med flere installationer med høj kapacitet i drift
I løbet af de seneste år har Norwater leveret flere landbaserede SWRO-installationer over hele Norge ved hjælp af denne opsætning – alle baseret på Danfoss’ højtrykspumper og ERD'er. Med flere projekter planlagt internationalt fortsætter virksomheden med at understøtte væksten i energieffektiv akvakultur med et lavere kulstofaftryk – til søs og på land.
"Disse systemer kører allerede godt i Norge," siger Mathisen. "De har bevist deres værdi, og vi forventer at se endnu større efterspørgsel i de kommende år."
Norwater tilbyder en stærk løsning til landbaserede akvakulturanlæg, der søger energibesparelser, driftsstabilitet og langsigtet værdi, ved at designe modulære SWRO-tog, der er bygget omkring Danfoss’ teknologi – og kombinere dette med fleksibel implementering.
Om Norwater
Norwater AS er en globalt anerkendt leverandør af SWRO-systemer til akvakultur- og marineindustrien – og en af verdens førende og mest innovative leverandører af SWRO-systemer til brøndbåde. Virksomheden har base på den norske kyst og designer og leverer modulopbyggede systemer af høj kvalitet, der er fleksible, skalerbare og nemme at integrere på tværs af et bredt udvalg af applikationer. Med installationer på førende akvakulturmarkeder som Norge, Chile, Tasmanien og Storbritannien er Norwater en betroet partner for pålidelig ferskvandsproduktion i udfordrende havmiljøer.
Læs mere på http://www.norwater.no/.
Relaterede produkter

Højtrykspumper til land-, offshore- og marinebaserede afsaltningsapplikationer med omvendt osmose

Med et 3-i-1-design, der integrerer højeffektive isobariske trykvekslere med boosterpumper med positivt slagvolumen og elmotorer, leverer aktive iSave® ERD'er store energibesparelser på små steder. Dækker togstørrelser fra 200-3.000 m3/dag