BESS-effektkonvertering
Nøglen til denne løsning er PowerTec PowerCache® batterienergilagringssystemernes (BESS) effektomformere, der består af 4,0 MVA VACON® NXP-netomformere fra Danfoss, som muliggør:
- Net-dannende egenskaber til etablering af et stabilt mikronet
- Overbelastningsfunktion til høj strøm til at fjerne fejlstrømme
- Øjeblikkelige reserver til at reagere på belastningsændringer
Læs mere


Har du brug for kompakt effektkonvertering?
Oplev den ultimative effektomformereffektivitet.
Intelligent iC7-Hybrid er optimeret til alle effektkonverteringsapplikationer og har en uovertruffen effekttæthed med ny filterteknologi.
iC7-Hybrid