Perfekte isforhold til olympiske præstationer
Da de olympiske vinterlege Milano-Cortina 2026 nærmede sig, krævede Cortina d'Ampezzo bobslæde- og skeletonbanen en køleløsning, der kunne sikre fejlfrie isforhold. Danfoss bidrog til et innovativt ammoniakbaseret system med avanceret luftudskiller, der garanterer ensartet iskvalitet, exceptionel energieffektivitet og forbedret sikkerhed. I samarbejde med Energytech og Longofrigo har Danfoss udviklet en løsning, der opfylder de strenge krav i den olympiske konkurrence.
Vi valgte Danfoss på grund af deres stærke omdømme og dokumenterede pålidelighed. I et projekt af denne størrelsesorden er systemets effektivitet og pålidelighed afgørende. Den integrerede Danfoss-løsning understøttede vores designmål og sikrede optimal drift af ammoniakanlægget. Det, der gjorde Danfoss til noget særligt, var evnen til at kombinere automatisk udskiller-teknologi, avancerede regulator-komponenter og dyb ekspertise inden for naturlige kølemiddelapplikationer (NH₃) i én integreret pakke. Dette sikrede regulatorisk overholdelse, langsigtet pålidelighed og optimeret systemydeevne.
Udfordringen: Sikring af fejlfrie isforhold for olympiske præstationer
Det indviklede design af den olympiske bobslædebane krævede et kølesystem, der kunne opretholde præcise istemperaturer over hele banens længde. Væsentlige krav omfatter:
- Ensartet iskvalitet for fair konkurrence
- Forebyggelse af effektivitetstab fra ikke-kondenserbare luftarter
- Reduktion af nedetid og manuel vedligeholdelse
- Øget sikkerhed ved at minimere ammoniakrelaterede risici
- Problemfri integration med avancerede styresystemer
Løsning: En fuldt integreret ammoniak køleløsning
Danfoss leverede en forudkonstrueret ammoniak køleløsning, der var skræddersyet til applikationer i stor skala. Funktionerne omfatter:
- Forbedret energieffektivitet og stabil kølekapacitet
- Forbedret sikkerhed med reduceret ammoniak
- Automatiserede processer kræver minimal manuel indgriben
- Problemfri integration med styresystemer for præcis styring
Et centralt element i installationen er IPS 8-luftudskiller systemet, som automatisk fjerner ikke-kondenserbare luftarter fra kølekredsløbet. Derudover sikrer en omfattende portefølje af ventiler, følere, sikkerhedskomponenter og regulatorer med variabel hastighed præcis regulering og pålidelig drift under krævende forhold.
Konklusionen: Pålidelig ydeevne til arrangementer i verdensklasse
Kølesystemet leverede den stabilitet og effektivitet, der var nødvendig til arrangementer i verdensklasse. Andre fordele omfatter:
- Ensartet iskvalitet på tværs af banen
- Optimeret systemydeevne gennem kontinuerlig udluftning
- Øget driftssikkerhed og forbedrede arbejdsforhold
- Reduceret vedligeholdelsesbehov takket være automatisering
Samarbejdet mellem Longofrigo, Energytech og Danfoss viser, hvordan integreret teknologi, applikationsekspertise og stærke tekniske partnerskaber kan levere sikker, effektiv og højtydende køling – selv på den globale scene.
Danfoss’ IPS 8-system var nemt at installere og giver en fleksibel løsning, der kan genbruges til fremtidige installationer.