PAH F pumper

  • Overblik
  • Produktudvalg

Oliefrie pumper til brandbekæmpelsesapplikationer

Danfoss' PAH F højtrykspumper er udviklet til drikkevand. Pumperne bruger kun vand som smøremiddel. Der er ikke behov for olie, hvilket gør det muligt at undgå alle former for forurening. PAH F pumper har serviceintervaller på op til 500 timer. I tilfælde af at pumpen ikke er i drift, svarer de 500 timer til 10 år i standbyposition med løbende ydelsestests.

Funktioner og fordele

Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie

Bedste driftssikkerhed i branchen

Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner

Kompakt design, lille vægt, nem konfiguration

Lang levetid. Kun rustfrit stål er anvendt

Markedsførende samlede ejeromkostninger (TCO)

Brandbekæmpelse – Danfoss

Brandbekæmpelse

Danfoss tilbyder højtrykspumper og -ventiler, der er designet til mere effektiv brandslukning i forbindelse med brandbekæmpelse og brandbeskyttelse.

Produktudvalg

Kommer snart ...

Kommer snart ...