Højtrykspumper til applikationer med kemiske opløsningsmidler

  • Overblik
  • Produktudvalg

Danfoss' PAHT C-pumper er udviklet til at håndtere kemiske opløsningsmidler ved højtryk. Pumperne lever op til kravene til forskellige applikationer, der kræver lav eller høj kemikaliekoncentration. PAHT C-pumper håndterer flows fra 0,7 til 18,1 l/min. og tryk op til 100 barg.

For at undgå forurening fra olier i applikationen anvender Danfoss' pumper udelukkende det pumpede medie som smøremiddel. Samtidig er pumpernes ydeevne ekstremt høj, hvilket sænker energiregningen og CO2-emissionerne.

Danfoss' højtrykspumper tilbyder fremragende driftssikkerhed takket være færre bevægelige dele og mindre vedligeholdelse. Det betyder, at pumperne typisk kører med serviceintervaller på mindst 8.000 timer. Den kompakte størrelse, lave vægt og de holdbare materialer muliggør fleksibel konfiguration i næsten alle miljøer. Og endelig er de samlede ejeromkostninger lavere end for andre pumper på markedet takket være det lave energiforbrug samt de lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Danfoss' pumper kan leveres med ATEX-godkendelse til brug i områder med eksplosive gasser. 

Funktioner og fordele

Direkte væskeflowregulering til nøjagtig måling

Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie

Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være et effektivt design og en konstruktion i rustfrit stål. Der kan forventes serviceintervaller på op til 8.000 timer

Lave energiomkostninger takket være det meget effektive aksialstempeldesign

Nem installation

ISO 9001-, ISO 14001- og ATEX-certificeret

Produktudvalg

  • PAHT C-pumper – Danfoss
    PAHT C pumper

    Danfoss' PAHT C pumper er specielt designede til brug med kemiske opløsningsmidler, enten rene eller opblandede i vand. Aksialstempelpumpens funktionsprincip er egnet til at pumpe væsker med lav viskositet.