Semisvejste pladevarmevekslere til ammoniakbaseret industrikøling

Opfylder applikationskrav med maksimal ydelse

Vores semisvejste pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og byder på omfattende forbedringer. De semisvejste pladevarmevekslere er  designet til ammoniak systemer og kan anvendes i applikationer, såsom kondensatorer, oversvømmede fordampere, pumpecirkulationssystemer, underkølere, overhedningsfjernere, overhedere og oliekølere. Produktserien inkluderer størrelserne SW19-SW59, med flere undervejs, og kan klare temperaturer fra -40°C op til 120°C (-40°F op til 248°F) og trykområder op til 25 bar (300 psi).

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Funktioner og fordele

Fremragende egenskaber til varmeoverførsel

Pålideligt design - stor driftssikkerhed

Nem produktkonfiguration

Omfattende tests

Bredt produktprogram til industrikølesystemer

Nyt pladedesign giver fremragende egenskaber til varmeoverførsel

SW19-59 sortimentet har en forbedret termisk ydelse, idet pladernes geometri er blevet optimeret, så de understøtter et højt turbulent flow, hvilket muliggør et kompakt design og en lavere fyldningsgrad.

Nyt pakningssystem forbedrer pladernes stabilitet

Et nyt design af pakninger og pakningsriller sikrer stabilitet og optimal justering af plader, og dette gør service og vedligeholdelse hurtigt og nemt. Det nye design forbedrer pakningseffekten og forhindrer sprængte pakninger. Ydermere er der en mindsket risiko for forurening, idet den dobbelte pakningsbarriere vil afdræne eventuelle lækager uden for pladerne. Det nye pakningssystem er limfrit og dermed nemt at vedligeholde.  

Nem vedligeholdelse og service

Den nye serie af pladevarmevekslere er let at servicere og vedligeholde. Teknikere har hurtig adgang til pladerne med den ikke-korroderende nylonrulle, som gør det let at skubbe medbringerrullen langs med bærestangen. Montage af pladevarmeveksleren er hurtig og sikker takket være faste bolthoveder og låsebøsninger, som forhindrer møtrikken og bolthovedet i at rotere, når man åbner og lukker enheden. Det nye forbedrede pakningssystem sikrer nem og præcis justering af pladerne.

Et gennemtestet produkt af høj kvalitet

Designet af Danfoss' semisvejste pladevarmeveksler er blevet efterprøvet gennem termiske og mekaniske tests. Endvidere læktestes de enkelte semisvejste pladekassetter og fuldt samlede pladevarmevekslere grundigt med helium, inden de forlader vores fabrik.

Tilgængelighed

Vores nye serie af semisvejste pladevarmevekslere er tilgængelige i Europe, Mellemøsten og Afrika. I løbet af 2019 vil serien blive tilgængelig over hele verden. 

Afspil video

Den nye serie af pladevarmevekslere er optimeret til industrielle applikationer og inkluderer forbedringer af både pladedesign og pakningssystem.

Download brochure

Læs mere om vores nye serie af pladevarmevekslere, som er optimeret til industrielle applikationer og inkluderer forbedringer af både pladedesign og pakningssystem.