Overhedningsregulatorer

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • Software
  • Relaterede produkter
  • Læring

Pålidelige og effektive overhedningsregulatorer

Vælg en driftssikker og effektiv overhedningsregulator fra Danfoss, hvis du ønsker præcis kontrol over overhedningen i dit airconditioninganlæg. Vores regulatorer hjælper dig med at opnå høj energieffektivitet og pålidelig drift altid.

Overhedningsregulatorerne er nemme at installere, kompakte, lette og fungerer med alle almindelige kølemidler.

Vores regulatorer giver mulighed for samlede omkostningsbesparelser og høj energieffektivitet i alle airconditioningapplikationer.

Danfoss' udvalg af overhedningsregulatorer – Brochure

Udvalget af overhedningsregulatorer

Spar på energi- og vedligeholdelsesomkostningerne, samtidig med at du forbedrer systemets driftssikkerhed. Danfoss' EKE-overhedningsregulatorer er designet til at hjælpe OEM'er med at udvikle mere effektive chillere hurtigere, så udviklings- og driftsomkostningerne reduceres.

Funktioner og fordele

Præcis regulering af overhedningen til det lavest mulige niveau

Optimal fyldning af fordamperen

Nem installation og pålidelig drift

Kompakt og let design

Lang levetid

Fås med maksimalt driftstryk (MOP-funktion)

Sikkerhedsfunktioner og alarmindikationer

 ETS Colibri® – Danfoss

Revolutionerende ETS Colibri®

Med en stolt arv med mere end 30 års erfaring inden for design og produktion af elektriske ekspansionsventiler markedsfører Danfoss nu den mest innovative og unikt designede ventil – ETS Colibri®.

Produktudvalg

  • EIM 336 - Danfoss
    EIM 336

    EIM 336 is a superheat controller that can be used to control the opening degree of a valve, based on the superheat of the evaporator, for use in applications such as air conditioning, heat pumps and refrigeration.

  • Danfoss EKE 1A overhedningsregulator
    EKE 1A

    Den fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.

  • Danfoss EKE 1A overhedningsregulator
    EKE 1B

    Den fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.

  • Danfoss EKE 1C overhedningsregulator
    EKE 1C

    Den fleksible forprogrammerede overhedningsregulator EKE 1 fra Danfoss giver optimal softwarestyring, der gør, at dit systems ydelse kan skræddersys helt præcist til individuelle behov.

  • EXD 316 – Danfoss
    EXC 316 elektronisk ekspansionsventil driver

    EXD 316 kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig styring af overhedning og temperatur i forbindelse med køling.

Software

Relaterede produkter

  • HVAC – Lys- og energiregulatorer – Danfoss
    HVAC – Lys- og energistyring

    Regulatorer, aktuatorer og følere til styring af et bredt udvalg af funktioner i supermarkeder, f.eks. opvarmning, ventilation, airconditioning og lys.

  • Køletryktransmittere – Danfoss
    Køletryktransmittere

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • Køletemperaturfølere – Danfoss
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • Pressostater og termostater – Danfoss
    Pressostater og termostater til køling

    Udvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.

  • Elektriske ETS ekspansionsventiler – Danfoss
    Elektriske ETS ekspansionsventiler

    ETS er en serie af elektriske ekspansionsventiler til præcis væskeindsprøjtning i fordampere til airconditioning- og køleapplikationer. Ventilstemplet og den lineære positionsudformning er helt balanceret og har en biflow-funktion såvel som tætlukkende magnetfunktion i begge flowretninger. ETS ventiler er kompatible med elektroniske styringsløsninger fra Danfoss og andre producenter.