• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Køleskabstermostater

  • Overblik
  • Dokumenter

100 % testet og programmeret i overensstemmelse med dine nøjagtige specifikationer

Uanset hvad du søger inden for regulatorer, finder du det i Danfoss' brede udvalg af temperaturregulatorer. Det store produktprogram omfatter bl.a. CFC-frie elektromekaniske termostater til køleskabe og frysere, produceret både efter kundespecifikationer og som servicetermostater til alle køle- og fryseapplikationer.

Alle Danfoss' regulatorer er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 for høj kvalitet og miljøvenlighed.

Den vigtigste fordel ved de elektromekaniske termostater er den enkle funktionalitet, der giver mulighed for høj driftssikkerhed, designfrihed og hurtig service. Indtil videre er der installeret mere end 342 mio. af de alsidige Danfoss termostater over hele verden, som vidner om vores position som førende leverandør af driftssikre løsninger.

Hvis vi ikke har det, du skal bruge, fremstiller vi det til dig – det er vores filosofi. Vi er særligt kendt i branchen for vores innovative vedholdenhed og kompromisløshed. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder fra den første idé til det færdige produkt for at finde den bedst ydende køleløsning til det pågældende formål.

Regulatorer fra Danfoss er 100 % gennemtestede og programmerede i henhold til dine nøjagtige specifikationer. De leveres med en lang række valgfri sikkerhedsanordninger, som f.eks. regulering af kompressor- og afrimningsindstillinger.

Hos Danfoss står vi altid til tjeneste, og vi garanterer dig kompetent rådgivning og service før, under og efter købet.

Funktioner og fordele

En løsning af højest mulig kvalitet

Enkeltstående og kundespecifikke løsninger

Lang levetid

Laveste ppm-niveau

CPK-værdi

Præcis drift

Nem installation og vedligeholdelse

Standby 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Forstærkning af din virksomhedsprofil

Sådan fungerer køleskabet – Danfoss

Sådan fungerer et køleskab – grundlæggende uddannelse

Har du nogensinde undret dig over, hvordan dit køleskab fungerer? Lær de grundlæggende principper om køling, bliv fortrolig med køleskabets primære komponenter, og se, hvad der sker med kølemidlet, mens det bevæger sig igennem køleskabets systemer.

En pålidelig samarbejdspartner

I næsten 80 år har Danfoss designet termostater, så vi kan opfylde dine behov til de fleste applikationer såsom køleskabe, kumme- og skabsfrysere, væske- og flaskekølere, kommercielle køleskabe, vinkølere og isbanker. Termostater til Danfoss' appliance controls fås i et imponerende udvalg af funktioner og modeller, både lagerførte produkter og kundetilpassede produkter, der er produceret efter dine egne specifikationer.

 

Undgå forfalskninger

 

Forfalskninger og mange andre elektromekaniske termostater på markedet er ikke beregnet til automatisk montage, og dermed er en stor del af dem samlet manuelt.

Enhver, der ved lidt om kvalitet, ved, at det er bedre at producere kvalitet, som vi gør, end at frasortere kvalitet. Automatiseret drift og automatiserede processer kan gentages med 100 % nøjagtighed hver gang, men det kan manuelle betjeninger ikke (operatørskifte ændrer altid fremgangsmåden en smule).

Dette er årsagen til vores høje kvalitetsniveau og meget lave markedskassationsprocent.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet tilbudt en ægte elektromekanisk termostat fra Danfoss, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Meddelelse Danfoss Service Thermostats engelsk Multiple 19 mar., 2024 1.4 MB .pdf