Løsninger til kølemøbler og kølerum
Nøjagtig temperatur- og driftskontrol af kølemøbler og kølerum er afgørende for, at opbevarede fødevarer forbliver af høj kvalitet og sundhedsmæssigt sikre. Du har flere muligheder for at opnå optimale driftsbetingelser i kølemøbler og kølerum. Du kan vælge enten fjernstyring, dvs. tilsluttet en separat kompressorenhed og kondensator, eller du kan vælge en uafhængig enhed, hvor hele systemet, inklusive kompressoren og kondensatoren, er bygget ind i enheden.
Uanset hvilken løsning du foretrækker, har Danfoss alt, hvad du har brug for inden for komponenter og applikationsekspertise.
Funktioner og fordele
Innovative løsninger, der kan forbedre energieffektiviteten
Lave installations- og driftsomkostninger takket være komponenter med lang levetid og avancerede kommunikationsmuligheder
Uovertruffen ekspertise med naturlige kølemidler mhp. at opnå sikre og effektive løsninger
Field- og elektronisk leverede tjenester med indgåelse af partnerskab med slutbrugere mhp. at levere projekter, der reducerer energi- og vedligeholdelsesudgifter
Fødevaresikkerhed via regulatorer forsynet med HACCP-rapporteringsmuligheder mhp. at spore og forbedre ydeevnen

Det fulde sortiment af fordamperregulatorer fra ADAP-KOOL®
ADAP-KOOL®-kølemøbelregulatorer tilbyder højeffektive, selvjusterende rutiner for hver skabs- og kølerumsinstallation, hvilket garanterer væsentlige energibesparelser og tidlige advarselsalarmer for at undgå potentielle fødevaretab.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensing unitsOptymaTM udvalget af condensing units matcher dine applikationsbehov inden for kommerciel køling med deres unikke alsidighed og enkelhed, når det drejer sig om installation. Multi-kølemidler, der anvender lavt GWP, og naturlige kølemidler, der er særdeles effektive, er det perfekte match til små og mellemstore kølerum, udstillingsskabe, mælkekøletanke, gæringsrum og meget mere.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV kontraventiler til kølingNRH og NRVH ventiler anvendes i væske,- suge-, og varmgasledninger i køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler. NRV og NRVH kan leveres med flare- og loddetilslutninger. De kan også leveres med overstørrelsestilslutninger, der giver større fleksibilitet i brugen af kontraventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TørrefiltreTørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkueglasSGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.
Læring
- ELesson: Kølerum, modul 1 – Introduktion
- ELesson: Kølerum, modul 2 – Applikationer
- ELesson: Kølerum, modul 3 – Beregning af kølebelastning, del 1
- ELesson: Kølerum, modul 3 – Beregning af kølebelastning, del 2
- ELesson: Kølerum, modul 4 – Produktvalg, del 1
- ELesson: Kølerum, modul 4 – Produktvalg, del 2
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.