• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Kommercielle køleskabe og frysere

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Videoer
  • Kontakt os

Kommercielt kølekabinet designet til at indeholde og opbevare friske og frosne varer samt kølevarer. Typisk en uafhængig enhed fremstillet af rustfrit stål, der anvendes i professionelle køkkener, bagerier og laboratorier.

Mange forskellige slags udstyr, heriblandt traditionelle kommercielle køleskabe, borde til fødevareforberedelse, bordplader, køleskabe til placering under bordplader, kokkeborde og mælkekølere.

Funktioner og fordele

Overlegen temperaturstyring

Lette og kompakte løsninger

Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og til føde- og drikkevareindustrien

Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler

Lang levetid

Fordele

  • TU-ekspansionsventil til forbedret energieffektivitet sammenlignet med kapillarrør
  • EVUL-magnetventil til effektiv varmgasafrimning
  • Elektroniske ERC/ETC-regulatorer til optimering af systemydelsen med henblik på energibesparelser
  • 1,5" DML-tørrefilter til fjernelse af fugt og partikler mhp. at beskytte systemer mod tilfrysning og slibende urenheder.
  • ACB-pressostat til pålidelig afbrydelse ved højt/lavt tryk samt kompressorbeskyttelse
  • MCHE Serpentine-kondensatorspole til minimering af kølemiddelfyldning og forbedring af effektivitet
  • Mindre, kommercielle kompressorer

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { ACB patronpressostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB patronpressostater – Danfoss } else { ACB patronpressostater – Danfoss }
    ACB patronpressostater

    ACB patronpressostater er små diskagtige pressostater til brug i køle- og airconditioning anlæg. ACB har som standard et 6 A kontaktsystem med automatisk eller manuel reset.

  • if (isSmallPicture) { Kølekompressorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kølekompressorer – Danfoss } else { Kølekompressorer – Danfoss }
    Kølekompressorer

    Danfoss fokuserer på at levere energieffektive, bæredygtige og intelligente kølekompressorer til et bredt udvalg af kommercielle applikationer såsom kølerum, udstillingsvinduer, isfremstillingsmaskiner, kølemontrer, proceskøling osv. Da de er kvalificerede til kølemidler med lavere GWP, betyder det, at de overholder kølemiddelforordningerne såsom F-gas-forordningen i EU.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Optyma condensing unit; } else if (isBigColumns) { Danfoss Optyma condensing unit } else { Danfoss Optyma condensing unit }
    Optyma™ (uden hus/indendørs enheder)

    Designkonceptet bag Optyma™ condensing units er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma condensing unit på verdensplan for at opfylde kundekrav.

  • if (isSmallPicture) { Kulbrintekompressorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulbrintekompressorer – Danfoss } else { Kulbrintekompressorer – Danfoss }
    Kulbrintekompressorer

    R290 og R600a: Danfoss’ propan- og isobutankompressorer – skræddersyede til mindre, kommercielle køleanlæg.

Videoer

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.