• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Omkostningsbesparelser: Dæmp harmoniske strømme for at sikre overholdelse til optimale omkostninger

Omkostningseffektiv harmonisk dæmpning

Omkostningseffektiv harmonisk dæmpning

I transmissionsnettet er der mange former for effektforvrængning. Harmonisk forvrængning er den mest regulerede form for forvrængning, der forekommer i frekvensområdet op til 2 kHz. Harmoniske strømme kan beskadige udstyr, hvilket kan føre til ineffektivitet og endda fejl. For at reducere risikoen og optimere driftsomkostningerne er det værd at dæmpe effektforvrængning. Læs, hvordan du dæmper harmoniske strømme omkostningseffektivt ved at planlægge på forhånd.

Overholdelse af krav til harmoniske strømme: Brug kun dæmpning, når det er nødvendigt

Overdreven samlet harmonisk forvrængning i distributionsnettet koster penge. Du risikerer skader på kritisk udstyr, nedsat produktivitet og lavere effektivitet. Danfoss giver dig ekspertrådgivning om, hvordan du reducerer denne risiko til optimale omkostninger. Ved hjælp af nye frekvensomformerteknologier kan du spare betydeligt på dimensionering af det elektriske netværk, samtidig med at du reducerer harmonisk indhold. For at optimere det samlede elektriske system er det derfor afgørende at vælge frekvensomformeren tidligt i systemdesignfasen. 

Hvordan kan du reducere omkostningerne og stadig overholde bestemmelserne om strømkvalitet?

For transformerbelastning under 40 % og 5 % THDv*-grænse er der ikke behov for dæmpning.

For ikke-lineære transformerbelastninger på 40 % og derover skal den mest energieffektive teknologi anvendes for at opnå < 5 % THDv*.

Stræb efter kun at regulere harmoniske strømme for at opfylde den påkrævede standard og i henhold til installationskravene. Overkompenser ikke for harmonisk indhold. Har du brug for hjælp til at regulere harmoniske strømme? Du er velkommen til at kontakte os.

*Forkortelser: THDv: samlet harmonisk spændingsforvrængning. THDi: samlet harmonisk strømforvrængning

De mest populære bestemmelser (f.eks. IEEE 519) stiller krav til THDv, men specificerer ikke krav til total harmonisk forvrængning i forhold til THDi. Derfor skal der designes til 5 % THDv for at overholde bestemmelserne. Nogle bestemmelser kræver THDi ≤ 5 % eller endda THDi ≤ 8 % ved frekvensomformerens netforsyningsklemmer. Når disse THDi-niveauer er specificeret, kan et design, der skal overholde dem, medføre unødvendige omkostninger og yderligere tab, så kontakt Danfoss for at få den bedste rådgivning.

Udfør en enkel analyse. Mindre end 10 minutters beregninger kan spare dig for tusindvis af kroner. Evaluer hele systemet for at finde den bedste løsning. Prøv vores gratis digitale værktøj, MyDrive® Harmonics.

I en installation er energiforbruget en stor bidragsyder til driftsomkostningerne. Derfor er validering af effektivitet, herunder beregning af energitab, et vigtigt trin ved valg af udstyr til dæmpning af harmoniske strømme. Effektiviteten for 6-puls frekvensomformere varierer normalt kun med 0,5 % blandt forskellige leverandører af frekvensomformere. Variationer i effektivitet på helt op til 1-2 % er dog ikke usædvanligt i dæmpningsudstyr fra forskellige leverandører. Det er vigtigt at foretage beregningerne, før du træffer dit valg.

Hvad er nyt inden for frekvensomformerteknologi?

I dag er harmonisk dæmpning i frekvensomformersystemer blevet forbedret. Frekvensomformere med variabel hastighed, der er optimeret til lavharmonisk ydeevne, kan nu køre med 3-5 % total harmonisk forvrængning (THDi) ved fasekompenseringsfaktor med lavere common-mode-påvirkning og lavere supraharmonisk påvirkning. Frekvensomformere kan også eliminere indvirkninger fra fuld belastningsstrøm, der forårsages af direkte online (DOL) motorstart. Alt dette betyder, at forsyningstransformatorer og backup-generatorer kan dimensioneres betydeligt mindre (10-30 %). Kabler, sikringer og koblingsudstyr kan også være mindre. Disse komponenter er dyre og kan påvirke evnen til at overholde budgetbegrænsningerne i et projekt. Omhyggelig, tidlig udvælgelse af frekvensomformer kan derfor spille en stor rolle i at sikre projektets succes.

Is harmonic distortion costing you money and downtime?

Faktorer, der påvirker valget af metoder til harmonisk dæmpning, omfatter: overholdelse af belastningsprofil, distribution af fasekompenseringsfaktor, forhold i elnettet, installationens fysiske størrelse (især ved eftermontering), effektivitet og effektsystemers ydeevne.

Har du brug for rådgivning om harmonisk dæmpning? Kontakt os i dag

Frekvensomformerinteraktion

Harmonisk dæmpning: Når du designer et system, skal du først planlægge frekvensomformeren

Ved hjælp af nye frekvensomformerteknologier kan du dæmpe harmoniske strømme, samtidig med at du sparer betydeligt på dimensionering af det elektriske netværk.  For at optimere det samlede elektriske system er det derfor afgørende at vælge frekvensomformeren tidligt i strømsystemets designfase. Frekvensomformere gør meget mere end blot at få dine motorer til at dreje rundt.

Optimer det elektriske systems design

Optimer det elektriske systems design

Når man designer et elektrisk system, betyder optimering af harmonisk dæmpning også optimering af systemdesignet med hensyn til omkostninger, strømkvalitet og Scope 1-, 2- og 3-emissioner. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller eftermontering, skal det elektriske system udformes, så det sikrer:

  • Reducerede indledende startkapitalomkostninger
  • Minimale langsigtede driftsomkostninger
  • Minimal praktisk indvirkning fra harmoniske strømme fra frekvensomformere i forsyningsnetværket og selve systemet, herunder frekvensomformerbelastning

Tag højde for behovet for lavere drivhusgasemissioner (GHG) i overensstemmelse med lovgivningen.  Designet skal også matche anlæggets (eller kundens) ambition om at opfylde Scope 1-, 2- og 3-emissionsmålene (GHG) og forpligtelserne til at opnå nuludledning af kulstof.