Opnå energibesparelser, overvejelser vedrørende delbelastning og påvirkningen fra frekvensomformere. Denne artikel beskriver også de lovmæssige motivationsfaktorer.

Spar energi, men ikke til enhver pris. De bedste muligheder for investering i energieffektivitet vedrører frekvensomformeres handlinger i mange forskellige sammenhænge.

Lær om fordelene ved motorer og frekvensomformere, der er optimeret til at yde, i modsætning til pakkeløsninger. Mange faktorer ud over effektivitetsklassificering har indflydelse på, hvad der er bedste valg.

Frekvensomformere, der også kendes under flere andre navne, er i stigende grad vigtige til minimering af energiforbrug og optimering af processernes ydeevne.
De grundlæggende elementer i frekvensomformerteknologien ligger fast, men mange elementer er også i hastig forandring. Softwaren er i stigende grad integreret i produkterne, hvilket giver nye funktionaliteter og gør det muligt for frekvensomformeren at spille en større rolle i systemet.
"Værd at vide om frekvensomformere" holder dig opdateret og giver dig al den viden, som du altid har ønsket om frekvensomformere.

Denne præsentation beskriver blandt andet fordelene ved hastighedsstyring og effektive motorteknologier, der styres af frekvensomformere. Den forklarer også frekvensomformernes egenskaber og funktionalitet, så du kan opnå intelligente besparelser. Præsentationen slutter med et konkret eksempel på frekvensomformere, der anvendes i et spildevandsanlæg, og viser, hvor og hvordan processen kan optimeres, og hvilken slags intelligent besparelse der kan opnås.

VACON® NXP DCGuard™ muliggør hurtig frakobling og komplet selektivitet mellem DC-forsyningsnet til alle frekvensomformere i VACON® NXP serien. Ved at bruge DC-forsyningsnet i stedet for AC-forsyningsnet i sin energidistribution, opnår man blandt andet et lavere energi tab.

For at opfylde IMO 2020 emissionsmål kan fartøjsejere og operatører forbedre motorer og brændstoffer eller anvende alternative fremdriftssystemer som hybridteknologier, der integrerer energilagring. Lær hvordan Danfoss kan hjælpe med at løse disse udfordringer.

Landstrømsforsyningen sikrer ikke kun ren luft at trække vejret i samt et støjfrit miljø, det hjælper også havnen med at opfylde IMO-emissionsmål. Du genkender måske allerede landstrømsforsyningen med et andet navn: cold ironing, shore connection, shore-to-ship power, on-shore power supply, alternative maritime power eller shore side electricity (SSE). Alle leverer den samme service.

Hybridisering af fartøjer giver dig mulighed for at bruge den mest optimale energikilde til den nødvendige opgave, hvilket giver dig en række fordele fra mindre miljøemissioner over støjreduktioner til reduceret vedligeholdelsesindsats.