Ved at anvende IIoT- og Industry 4.0-teknologier hjælper Danfoss kunder med at optimere systemydeevne, forbedre energieffektiviteten og forlænge frekvensomformernes levetid. Her er der to eksempler.
Case: Spildevandsanlæg
Optimeret energieffektivitet ved hjælp af styring af hele processen og ved at forbinde alle komponenter
Ved at benytte følere, avanceret computerstyring, intelligent automatisering og hundredvis af frekvensomformere har dette spildevandsanlæg været i stand til at optimere processerne så meget, at energiforbruget i hele vandcyklussen er faldet med 40–50 %. Energiproduktionen i spildevandsanlægget er endda steget, så det kan dække energibehovet i hele oplandet på ca. 200.000 mennesker i Aarhus.
Case: Spildevandsanlæg
Optimeret energieffektivitet ved hjælp af styring af hele processen og ved at forbinde alle komponenter
Ved at benytte følere, avanceret computerstyring, intelligent automatisering og hundredvis af frekvensomformere har dette spildevandsanlæg været i stand til at optimere processerne så meget, at energiforbruget i hele vandcyklussen er faldet med 40–50 %. Energiproduktionen i spildevandsanlægget er endda steget, så det kan dække energibehovet i hele oplandet på ca. 200.000 mennesker i Aarhus.
DrivePro®-serviceydelser
Erfaring, der forlænger frekvensomformerens levetid og optimerer ydeevnen i hele levetiden.
Udforsk andre installationer
VLT®- og VACON®-frekvensomformere optimerer ydeevnen i en lang række industrier.