Har du brug for avanceret motorstyring?
Med iC7-serien kan du styre dynamiske applikationer blot ved hjælp af en frekvensomformer, takket være innovativ styring og ekstra følere der giver yderligere præcision.
Høj momentnøjagtighed i åben eller lukket sløjfe med lynhurtig respons – uanset hastigheden. Højere ydeevne, lavere harmoniske strømme og fuld overholdelse – til enhver tid.


Kom hurtigere i gang
Automatisk motortilpasning (AMA) ved stilstand mindsker kompleksiteten og tidsforbruget ved idriftsættelse af frekvensomformere i krævende applikationer, og det gælder for sensorless-styring både med og uden encoder. Der er ikke brug for nogen avancerede tuningprocesser eller manuel tuning for en stabil ydelse, og man kan identificere motorens nøgleparametre uden behov for at afkoble motorbelastningen.

Styring – præcis som du ønsker det
Du kan skræddersy styreenheden til din specifikke anvendelse ved at vælge den mest relevante integrerede applikationssoftware. Hver eneste applikation har styringsfunktioner, som er målrettet specifikke behov i specifikke brancher.