Digitalisering spiller i stigende grad en vigtig rolle på tværs af brancher, hvor nye teknologiske muligheder bliver udnyttet. Indtil nu har dataindsamling og avanceret kontrolovervågning været fokuspunkterne. Nu er et nyt område inden for avancerede styresystemer ved at vokse frem, som fører nye og visionære forretningsmuligheder med sig.
"Vi ser flere og flere aktører, især i vandpumpebranchen, som er på vej mod et helt digitalt forretningssetup. Med den nye DST P140 tryktransmitter ønsker vi at åbne døre til helt nye industrielle applikationer og muligheder for udvidelse, f.eks. pumpeintegration med hele vandforsyningen – ved at forbinde energioptimering, overvågning, avanceret systembeskyttelse og pumpestyring til det omgivende udstyrs procesydelse," fortæller Market Segment Manager Per Sønderriis.

DST P140 byder på førsteklasses MEMS-teknologi samt fremragende vibrationsstabilitet og en høj grad af EMC-/EMC-beskyttelse. Transmitteren er fuldt svejset uden O-ringe, hvilket gør, at den er hermetisk forseglet. Anvendelsen af (AISI 316L) rustfrit stål til alle de dele, der er i kontakt med medier, gør den yderst korrosionsbestandig. Den særligt robuste indkapsling sikrer lang bestandighed mod fugt og temperaturudsving.
Takket være Danfoss' nye og modulopbyggede ASIC-elektronikplatform er det med de nyeste diagnosticeringsfunktioner og skalerbar ydeevne muligt automatisk at registrere følerfejl og at sikre maksimal driftssikkerhed, samtidig med at fejlfindingsomkostningerne minimeres. Samtidig gør platformen det muligt fejlfrit at skalere følerens ydelse i henhold til den specifikke applikation og til hurtigere at tilpasse sig applikationer med "test-to-failure"-metoder og -dokumentation.
Yderligere funktioner og fordele ved DST P140-transmitteren omfatter:
- Præcision — DST P140 har som standard et samlet fejlområde på +/-2 % på tværs af det applikationsfokuserede temperaturområde. Brugertilpassede kalibreringsprofiler kan tilpasses applikationsspecifikke krav – hvilket understøtter en mere effektiv overhedningsregulering som følge heraf.
- Pålidelighed — Optimeret produktemballering af MEMS-føleren og signalbehandlingselektronikken giver fremragende vibrationsmodstand, varmestyringsegenskaber og beskyttelse mod fugtindtrængen.
- Grundig testning — En "test-to-failure"-metode er en vigtig del af Danfoss' produktudviklingsproces, da den giver øget indsigt i produktdesign og specifikationer. Denne metode muliggør hurtigere optimering og testning, hvilket forbedrer produktionstiden.
- Fremtidssikret — Diagnosemulighederne med denne transmitter vil gavne kunderne i dag — ved at spare på omkostningerne til fejlfinding — og i fremtiden, efterhånden som flere og flere produkter får indbyggede elektroniske egenskaber.
- Skalerbarhed — Den nye og modulopbyggede elektronikplatform gør kunder i stand til at finjustere følerens ydelse specifikt til deres applikation.
Godkendelser
- CE-mærket
- RoHS-overensstemmelse
- UL (afventer)
- NSF