Vi præsenterer trykføleren DST P070 – en kompakt, pålidelig løsning til HVAC-industrien
DST P070 er den nyeste i DST-serien af holdbare, kompakte trykfølere fra Danfoss Sensing Solutions og tilbyder en række funktioner, der er ideelle til varmepumpeinstallationer.
Varmepumper spiller en central rolle i vores omstilling fra fossilt drevne HVAC-systemer. For eksempel kræver REPowerEU-målene, at antallet af nyinstallerede varmepumper fordobles hvert fjerde år, hvilket betyder, at vi har brug for 60 millioner flere installerede varmepumper i 2030. Alligevel kæmper HVAC-systembyggere ofte med at finde følere, der er kompakte og lette nok til at opfylde mindre systemkrav. DST P070 løser denne udfordring ved at tilbyde pålidelig trykmålingsteknologi i et kompakt design.
Tryksensoren er udstyret med MEMS-teknologi, hvilket gjorde det muligt at optimere værdien, størrelsen og vægten til HVAC-applikationer. Den kompakte tryktilslutning i bimetal passer bedst til applikationer med små og smalle rum, f.eks. varmepumper, kølere, aircondition enheder til boliger og transport og køling i fødevareindustrien.
DST P070 tilbyder markedets korteste lodderørslængde, en lille føler og et enkelt loddepunkt, der alle er designet til at gøre det nemmere for installatører at arbejde inden for de begrænsede pladsforhold i varmepumpeinstallationer. Og på grund af sensorens lette design er der stort set ikke behov for vibrationsstøtte, hvilket gør opsætningen enkel og ubesværet.
Forenklet installation
Ud over at give den bedste pasform i snævre installationsrum giver bimetallodderøret også flere installationsfordele. "Når man har en tryksensor med kobberlodde-tuber, har man brug for beskyttelse af sensoren mod køling under kobberlodning. I DST P070 er tryktilslutningen fremstillet af kobber og rustfrit stål, hvilket ud over at være holdbart kan eliminere behovet for køling under installationen. Det forkorter installationstiden og gør hele processen nemmere for installatøren."
Bi-metal-lodderøret har også fremragende svejsninger til huset og præcisionslodning til tuben. Den har også lavere varmeoverførsel end kobber eller messing, hvilket beskytter systemets komponenter og forlænger sensorens levetid.
Fuldt kompatibel med kølemidler med lavt GWP
I tråd med virksomhedens engagement i at støtte HVAC-industrien gennem kølemiddelomstillingen testede Danfoss Sensing Solutions-teamet DST P070 på tværs af et bredt udvalg af kølemidler og olier for at sikre, at den er kompatibel med A1-, A2L- og A3-kølemidler."Vi har valideret, at DST P070 fungerer med R290, det primære kølemiddel til varmepumper, og at den også er kompatibel med det aggressive R1234ze-kølemiddel," siger Iro.
Sensoren er også udstyret med virksomhedens patenterede forseglingsteknologi, der sikrer hermetisk tæthed, og den har gennemgået en række validerings- og tæthedskontroltest for at bekræfte, at den kan modstå heliumlækage, overtryk, termisk belastning og ældning, vibrationer og en kombination af temperatur- og vibrationseksponering. Testresultaterne er blevet valideret af et eksternt laboratorium, og DST P070 er ISO 14903-designtestet og overholder ATEX Zone 2 & HazLoc.
Garanterer kortere gennemløbstider og integritet i forsyningskæden
For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter varmepumper har OEM'er brug for en pålidelig leverandør, der kan levere systemkomponenter til tiden. "Vores kunder fortæller os, at de er på udkig efter globale leverandører, der kan levere produkter af høj kvalitet og support døgnet rundt. For at imødekomme dette har vi udvidet vores produktionsfodaftryk og dermed skabt en ny, fuldautomatisk produktionslinje i Minden i Tyskland. Med denne Med denne produktionslinje kan vi tilbyde vores kunder kortere gennemløbstider, så de modtager ordrer hurtigt og effektivt." Produktionsanlægget indkøber 70 % af sine materialer fra EU og tilbyder fuld sporbarhed af dele og procesdata. Sitet overholder også ISO 14001, ISO 9001 og IATF 16949 og er fuldt ud i overensstemmelse med virksomhedens ESG-forpligtelse. "Som det er tilfældet med mange af vores kunder, har Danfoss forpligtet sig til at reducere vores klimaaftryk. I overensstemmelse med disse mål er vores fabrik i Minden på vej mod at blive kulstofneutral inden 2030."
Vi sætter bæredygtighed i første række – fra produktion til emballage
Bæredygtighed har også spillet en væsentlig rolle i hele produktionsprocessen for DST P070, fra fremstilling til emballering. "Sensoren indeholder mere end 50 % genanvendt rustfrit stål, og den har et lavere samlet kulstofaftryk takket være det kompakte design og brugen af færre materialer," forklarer Katharina. "Vi har udviklet en unik papbakkeemballage, som reducerer vores CO2-emissioner med 50 % og transportvolumen. Alligevel tilbyder designet den samme styrke og holdbarhed til at beskytte sensorerne under transport."
Kombinationen af en forenklet installationsproces, dokumenteret kvalitet, kompatibilitet med kølemidler med lavt GWP og ESG-overholdelse udgør en tryksensor, der udstyrer OEM'er til at opfylde markedsefterspørgslen, branchebestemmelser og interne krav til bæredygtighed. "Med DST P070 får OEM'er en tryksensor, der er designet til at fungere med varmepumper, kølere og andre HVAC-applikationer – en, der opfylder de højeste kvalitetsstandarder, og som er let tilgængelig. Og med vores end-to-end-engagement i bæredygtig produktion kan vi tilbyde en komponent, der hjælper vores kunder med at arbejde hen imod en kulstofneutral fremtid," konkluderer Iro.
Relaterede produkter

DST P070-trykfølere er nemme at installere takket være trykgrænsefladen med bimetallodderør eller hunflare (indvendig flare) ved hjælp af MEMS-teknologi på bagsiden i et let og kompakt design til HVAC-belysning. Med dokumenteret kvalitet, bekræftet gennem strenge test, tilbyder DST P070 bred kompatibilitet kombineret med fremragende tilgængelighed og er fuldt ESG-kompatibel med et europæisk baseret produktionsfodaftryk, der leveres til vores kunder med stærk support.